Menu Vyhledávání

Podložky distanční - pro LED diody 4.0 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 černá

Kulatá rozpěrka s pevným tělem pro 3mm LED diodu (T1). Izoluje koncovky a chrání je proti ohybu.
Nové objednací číslo:

10110027

Staré objednací číslo:

LEDS1-12-26

25 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 3,2172 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 217,20 Kč

1000 x 3,2172 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Tvar kulaté
Kompatibilní typ LED T-1,3,0 mm
Celkový průměr 4.0 mm
Celková výška 19.1 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás