Tyto distanční podložky jsou dostupné ve dvou provedeních pro LED diody T-1 a T-1 3/4. Umožňují odsadit LED diodu od povrchu desky. Minimalizují přitom odchylky výšky a natočení a zajišťují tak jednotné parametry výrobku a snadnější výrobu.
Produktová řada: SRLEDS1E
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar | Barva | Materiál | Kompatibilní typ LED | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8567 Kč - 5,8567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plochoovál
|
černá
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 5,6615 Kč - 6,9723 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.200 in
5.1 mm
|
||
| 6,289 Kč - 7,7671 Kč | 3000 Skladem |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.280 in
7.1 mm
|
||
| 6,5957 Kč - 8,1435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.360 in
9.1 mm
|
||
| 7,5578 Kč - 7,5578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Čtvercové
|
černá
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 6,289 Kč - 7,7671 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.340 in
8.6 mm
|
||
| 3,8626 Kč - 3,8626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plochoovál
|
černá
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 5,8567 Kč - 5,8567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Čtvercové
|
černá
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 9,05 Kč - 9,05 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.850 in
21.6 mm
|
||
| 3,7092 Kč - 3,7092 Kč | 925 Skladem |
plochoovál
|
černá
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 5,8567 Kč - 5,8567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Čtvercové
|
černá
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 7,5578 Kč - 7,5578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Čtvercové
|
černá
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 6,9583 Kč - 8,6038 Kč | 17000 Skladem |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.600 in
15.2 mm
|
||
| 9,05 Kč - 9,05 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.900 in
22.9 mm
|
||
| 6,8747 Kč - 8,1435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.420 in
10.7 mm
|
||
| 6,9583 Kč - 8,6038 Kč | 7000 Skladem |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.550 in
14 mm
|
||
| 25,5324 Kč - 35,5864 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Válcové
|
černá
|
polyamid
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,7192 Kč - 3,3605 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,7192 Kč - 3,3605 Kč | 1000 Skladem |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,7192 Kč - 3,3605 Kč | 100 Skladem |
kulaté
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.256 in
6.5 mm