Menu Vyhledávání

Pístky pružinové - se zajištěním/bez zajištění v otevřené poloze

Skladem

aretační čepy s pružinou mají závit, nemají zajištění v otevřené poloze a umožňují rychlé nastavení na nejrůznějších deskách, držácích a stolech. Používají se jako zarážky, aretace, zajištění nebo vymezení. Jsou vhodné pro vybavení posiloven, zdravotní pomůcky, pohostinské vybavení, dopravníky apod.

Produktová řada: SR5408 ,SR6564, SR6565

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 109
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Výsledná koncová síla Velikost závitu těla Délka šroubu Zajištění rukojeti v otevřené poloze Průměr hlavy Koncová síla (počáteční) Koupit
10196076 190,0926 Kč - 210,9763 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
259,9968 Kč - 288,5645 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
190,0926 Kč - 210,9763 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
250,923 Kč - 278,4996 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.5 mm
M12 x 1.5
7.0 mm
28.0 mm
10196205 340,1272 Kč - 377,5281 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
189,2883 Kč - 189,2883 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
se zajištěním
12.0 mm
3.00 N
287,9469 Kč - 319,6027 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
se zajištěním
21.0 mm
6.00 N
178,8934 Kč - 197,1513 Kč 10 Skladem
43.0 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
se zajištěním
16.0 mm
5.00 N
264,5283 Kč - 264,5283 Kč 250 Skladem
M10 x 1.0
189,0252 Kč - 209,8164 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
se zajištěním
16.0 mm
5.00 N
505,0676 Kč - 505,0676 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.0
18.2 mm
296,6973 Kč - 296,6973 Kč 179 Skladem
M10 x 1
391,5032 Kč - 391,5032 Kč 70 Skladem
M12 x 1.75
24.0 mm
202,6119 Kč - 202,6119 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
se zajištěním
12.0 mm
3.00 N
10196380 187,2919 Kč - 207,8883 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.5 mm
24.00 N
M8
13.5 mm
se zajištěním
16.0 mm
5.00 N
209,3073 Kč - 217,994 Kč 720 Skladem
26.5 mm
7.0 N
M10
8.0 mm
bez zámku
17.5 mm
1.00 N
189,1447 Kč - 209,9565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
199,4649 Kč - 221,3924 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
337,0823 Kč - 337,0823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.0
18.2 mm
204,0677 Kč - 226,5025 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
se zajištěním
18.0 mm
5.00 N
  • z/ze 6
Pístky pružinové 21.0 mm černá

10196076

Cenové rozmezí
210,9763 Kč - 190,0926 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka šroubu
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    21.0 mm
  • Výška úchopu
    16.5 mm
  • Celková délka
    27.5 mm
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Pístky pružinové 33.0 mm černá

10195970

Cenové rozmezí
288,5645 Kč - 259,9968 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    33.0 mm
  • Výška úchopu
    25.5 mm
  • Celková délka
    47.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pístky pružinové 21.0 mm černá

10196052

Cenové rozmezí
210,9763 Kč - 190,0926 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka šroubu
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    21.0 mm
  • Výška úchopu
    16.5 mm
  • Celková délka
    27.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pístky pružinové 28.0 mm černá

10645116

Cenové rozmezí
278,4996 Kč - 250,923 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka šroubu
    7.0 mm
  • Průměr hlavy
    28.0 mm
  • Výška úchopu
    23.5 mm
  • Celková délka
    40.5 mm
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Pístky pružinové 33.0 mm černá

10196205

Cenové rozmezí
377,5281 Kč - 340,1272 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    33.0 mm
  • Výška úchopu
    25.5 mm
  • Celková délka
    47.5 mm
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Pístky pružinové 12.0 mm M6 polyamid černá

10196359

Cenové rozmezí
189,2883 Kč - 189,2883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    12.00 N
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Celková délka
    33.0 mm
Pístky pružinové 21.0 mm M12 polyamid černá

10196625

Cenové rozmezí
319,6027 Kč - 287,9469 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka šroubu
    20.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    22.00 N
  • Průměr hlavy
    21.0 mm
  • Celková délka
    63.5 mm
Pístky pružinové 16.0 mm M8 polyamid černá

10196366

Cenové rozmezí
197,1513 Kč - 178,8934 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka šroubu
    13.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    24.00 N
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Celková délka
    43.0 mm
Pístky pružinové M10 x 1.0 černá

10270653

Cenové rozmezí
264,5283 Kč - 264,5283 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10 x 1.0
  • Povrchová úprava
    matné
  • Materiál (podrobně)
    ocel černěná
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Velikost závitu těla
    M10 x 1.0
Pístky pružinové 16.0 mm M8 polyamid černá

10196397

Cenové rozmezí
209,8164 Kč - 189,0252 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka šroubu
    13.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    24.00 N
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Celková délka
    43.5 mm
Pístky pružinové 18.2 mm M10 x 1.0

10280867

Cenové rozmezí
505,0676 Kč - 505,0676 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10 x 1.0
  • Průměr hlavy
    18.2 mm
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Pístky pružinové M10 x 1.0 černá

10270660

Cenové rozmezí
296,6973 Kč - 296,6973 Kč

Skladové zásoby
179 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10 x 1.0
  • Povrchová úprava
    matné
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Velikost závitu těla
    M10 x 1
Pístky pružinové 24.0 mm M12 x 1.75

10280850

Cenové rozmezí
391,5032 Kč - 391,5032 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12 x 1.75
  • Průměr hlavy
    24.0 mm
  • Materiál těla
    ocel pozinkovaná
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7318155290
Pístky pružinové 12.0 mm M6 polyamid černá

10196342

Cenové rozmezí
202,6119 Kč - 202,6119 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    12.00 N
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Celková délka
    32.5 mm
Pístky pružinové 16.0 mm M8 polyamid černá

10196380

Cenové rozmezí
207,8883 Kč - 187,2919 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka šroubu
    13.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    24.00 N
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Celková délka
    43.5 mm
Pístky pružinové 17.5 mm hliník černá

10281079

Cenové rozmezí
217,994 Kč - 209,3073 Kč

Skladové zásoby
720 Skladem
Parametry
  • Délka šroubu
    8.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    7.0 N
  • Průměr hlavy
    17.5 mm
  • Výška úchopu
    18.5 mm
  • Celková délka
    26.5 mm
Pístky pružinové 25.0 mm černá

10195840

Cenové rozmezí
209,9565 Kč - 189,1447 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka šroubu
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška úchopu
    20.0 mm
  • Celková délka
    34.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pístky pružinové 28.0 mm černá

10195925

Cenové rozmezí
221,3924 Kč - 199,4649 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka šroubu
    7.0 mm
  • Průměr hlavy
    28.0 mm
  • Výška úchopu
    23.5 mm
  • Celková délka
    40.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pístky pružinové 18.2 mm M10 x 1.0

10280829

Cenové rozmezí
337,0823 Kč - 337,0823 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10 x 1.0
  • Průměr hlavy
    18.2 mm
  • Materiál těla
    ocel pozinkovaná
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7318155290
Pístky pružinové 18.0 mm M10 polyamid černá

10196403

Cenové rozmezí
226,5025 Kč - 204,0677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka šroubu
    17.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    21.00 N
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Celková délka
    52.0 mm