aretační čepy s pružinou mají závit, nemají zajištění v otevřené poloze a umožňují rychlé nastavení na nejrůznějších deskách, držácích a stolech. Používají se jako zarážky, aretace, zajištění nebo vymezení. Jsou vhodné pro vybavení posiloven, zdravotní pomůcky, pohostinské vybavení, dopravníky apod.
Produktová řada: SR5408 ,SR6564, SR6565
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Výsledná koncová síla | Velikost závitu těla | Délka šroubu | Zajištění rukojeti v otevřené poloze | Průměr hlavy | Koncová síla (počáteční) | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173,6829 Kč - 191,4091 Kč | 20 Skladem |
1.693 in
43.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
se zajištěním
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
330,2206 Kč - 366,5322 Kč | 9 Skladem |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
se zajištěním
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
193,6552 Kč - 214,944 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
bez zámku
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
233,4037 Kč - 259,0756 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
bez zámku
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
161,9379 Kč - 179,7451 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
se zajištěním
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
252,424 Kč - 280,1597 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
bez zámku
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
278,6398 Kč - 309,2619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
bez zámku
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
322,9834 Kč - 358,4862 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
bez zámku
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
185,4624 Kč - 205,8632 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
bez zámku
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
221,0407 Kč - 221,0407 Kč | 3 Skladem |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
bez zámku
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
253,0302 Kč - 280,8522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
bez zámku
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
216,224 Kč - 239,9855 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
bez zámku
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
248,0223 Kč - 275,2856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
bez zámku
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
332,0474 Kč - 368,5263 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
bez zámku
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
||
167,8543 Kč - 186,3058 Kč | 2 Skladem |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
bez zámku
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
197,3019 Kč - 219,0273 Kč | 30 Skladem |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
bez zámku
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
200,8292 Kč - 200,8292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
bez zámku
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
224,3816 Kč - 249,0495 Kč | 5 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
bez zámku
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
16.0 N
16.0 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
se zajištěním
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
|||
198,1239 Kč - 219,9053 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
se zajištěním
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N