aretační čepy s pružinou mají závit, nemají zajištění v otevřené poloze a umožňují rychlé nastavení na nejrůznějších deskách, držácích a stolech. Používají se jako zarážky, aretace, zajištění nebo vymezení. Jsou vhodné pro vybavení posiloven, zdravotní pomůcky, pohostinské vybavení, dopravníky apod.
Produktová řada: SR5408 ,SR6564, SR6565
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Výsledná koncová síla | Velikost závitu těla | Délka šroubu | Zajištění rukojeti v otevřené poloze | Průměr hlavy | Koncová síla (počáteční) | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336,5416 Kč - 336,5416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 230,6845 Kč - 256,0635 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
se zajištěním
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 10270639 | 288,0556 Kč - 288,0556 Kč | 1364 Skladem |
|
|
M12 x 1.5
|
|
|
|
|
|
| 363,0934 Kč - 363,0934 Kč | 13 Skladem |
|
|
M16 x 1.5
|
|
|
|
|
||
| 327,4596 Kč - 327,4596 Kč | 270 Skladem |
|
|
M12 x 1.75
|
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 332,9258 Kč - 369,5302 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 196,8271 Kč - 196,8271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
se zajištěním
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 226,1665 Kč - 251,0296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
se zajištěním
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 253,3026 Kč - 281,1637 Kč | 10 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
se zajištěním
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 336,251 Kč - 336,251 Kč | 35 Skladem |
|
|
M16 x 1.5
|
|
|
|
|
||
| 288,0556 Kč - 288,0556 Kč | 99 Skladem |
|
|
M10 x 1
|
|
|
|
|
||
| 380,1002 Kč - 380,1002 Kč | 70 Skladem |
|
|
M12 x 1.75
|
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 183,6357 Kč - 203,8412 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 161,9379 Kč - 179,7451 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 185,4624 Kč - 205,8632 Kč | 11 Skladem |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 221,0407 Kč - 221,0407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 253,0302 Kč - 280,8522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 182,504 Kč - 182,504 Kč | 10 Skladem |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
se zajištěním
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 188,1396 Kč - 208,8086 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
se zajištěním
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 10196410 | 203,1762 Kč - 225,0957 Kč | 2 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
se zajištěním
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N