Menu Vyhledávání

Pístky pružinové – s páčkou

Skladem

Naše pružinové pístky s páčkou jsou vyráběny v provedení z nerezavějící oceli nebo leštěné oceli. V nabídce najdete několik provedení s různým průměrem čepu.

Produktová řada: SR5410 ,SR6568, SR6572

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 35
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka čepu Délka rukojeti Celková délka Povrchová úprava Průměr čepu Koupit
386,7347 Kč - 386,7347 Kč 31 Skladem
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
928,1373 Kč - 928,1373 Kč 20 Skladem
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
227,0868 Kč - 252,0476 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
pozinkováno
4.0 mm
292,2078 Kč - 292,2078 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
matné
8.0 mm
221,6624 Kč - 246,0234 Kč 1 Skladem
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
pozinkováno
6.0 mm
10197493 441,2085 Kč - 489,7138 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
s texturou
10.0 mm
487,013 Kč - 487,013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
s texturou
14.0 mm
466,7776 Kč - 518,113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
s texturou
10.0 mm
10197615 468,622 Kč - 520,1405 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
s texturou
14.0 mm
329,342 Kč - 362,5162 Kč 20 Skladem
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
pozinkováno
10.0 mm
1 007,3182 Kč - 1 007,3182 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
323,8759 Kč - 359,4902 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
pozinkováno
10.0 mm
488,7282 Kč - 488,7282 Kč 1 Skladem
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
s texturou
8.0 mm
463,1957 Kč - 514,1351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
s texturou
12.0 mm
465,8765 Kč - 517,0993 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
s texturou
8.0 mm
331,0887 Kč - 367,4798 Kč 3 Skladem
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
pozinkováno
8.0 mm
363,0934 Kč - 363,0934 Kč 1 Skladem
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
260,5537 Kč - 289,1958 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
pozinkováno
10.0 mm
212,0462 Kč - 226,1154 Kč 84 Skladem
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
pozinkováno
5.0 mm
323,8759 Kč - 359,4902 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
pozinkováno
8.0 mm
  • z/ze 2
Pístky pružinové M20 x 1.5 ocel černěná černá

10270707

Cenové rozmezí
386,7347 Kč - 386,7347 Kč

Skladové zásoby
31 Skladem
Parametry
  • Délka rukojeti
    37.0 mm
  • Délka čepu
    12.0 mm
  • Celková délka
    69.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Pístky pružinové M20 x 1.5 ocel nerezavějící šedá

10270745

Cenové rozmezí
928,1373 Kč - 928,1373 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Délka rukojeti
    51.0 mm
  • Délka čepu
    12.0 mm
  • Celková délka
    69.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Pístky pružinové M12 x 1.5 polyamid; ocel černá

10196670

Cenové rozmezí
252,0476 Kč - 227,0868 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výsledná koncová síla
    22.0 N
  • Délka rukojeti
    25.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    8.0 N
  • Průměr čepu
    4.0 mm
  • Délka čepu
    8.0 mm
Pístky pružinové M16 polyamid; ocel černá

10196717

Cenové rozmezí
292,2078 Kč - 292,2078 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výsledná koncová síla
    30.0 N
  • Délka rukojeti
    30.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    11.0 N
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Délka čepu
    10.0 mm
Pístky pružinové M12 x 1.5 polyamid; ocel černá

10196694

Cenové rozmezí
246,0234 Kč - 221,6624 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Výsledná koncová síla
    22.0 N
  • Délka rukojeti
    25.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    8.0 N
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Délka čepu
    8.0 mm
Pístky pružinové 37.0 mm 10.0 mm polyamid černá

10197493

Cenové rozmezí
489,7138 Kč - 441,2085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výsledná koncová síla
    55.0 N
  • Délka rukojeti
    37.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    16.0 N
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Délka čepu
    14.0 mm
Pístky pružinové 37.0 mm 14.0 mm polyamid černá

10197530

Cenové rozmezí
487,013 Kč - 487,013 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výsledná koncová síla
    55.0 N
  • Délka rukojeti
    37.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    16.0 N
  • Průměr čepu
    14.0 mm
  • Délka čepu
    14.0 mm
Pístky pružinové 10.0 mm polyamid černá

10197578

Cenové rozmezí
518,113 Kč - 466,7776 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Šířka základny
    48.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    55.0 N
  • Délka rukojeti
    37.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    16.0 N
  • Průměr čepu
    10.0 mm
Pístky pružinové 14.0 mm polyamid černá

10197615

Cenové rozmezí
520,1405 Kč - 468,622 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Šířka základny
    48.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    55.0 N
  • Délka rukojeti
    37.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    16.0 N
  • Průměr čepu
    14.0 mm
Pístky pružinové 10.0 mm polyamid černá

10197455

Cenové rozmezí
362,5162 Kč - 329,342 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Šířka základny
    20.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    55.0 N
  • Délka rukojeti
    37.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    16.0 N
  • Průměr čepu
    10.0 mm
Pístky pružinové M20 x 1.5 ocel nerezavějící šedá

10270721

Cenové rozmezí
1 007,3182 Kč - 1 007,3182 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    51.0 mm
  • Délka čepu
    12.0 mm
  • Celková délka
    69.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Pístky pružinové M20 x 1.5 polyamid; ocel černá

10196656

Cenové rozmezí
359,4902 Kč - 323,8759 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výsledná koncová síla
    56.0 N
  • Délka rukojeti
    37.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    20.0 N
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Délka čepu
    12.0 mm
Pístky pružinové 37.0 mm 8.0 mm polyamid černá

10197561

Cenové rozmezí
488,7282 Kč - 488,7282 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Výsledná koncová síla
    55.0 N
  • Délka rukojeti
    37.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    16.0 N
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Délka čepu
    14.0 mm
Pístky pružinové 12.0 mm polyamid černá

10197608

Cenové rozmezí
514,1351 Kč - 463,1957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Šířka základny
    48.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    55.0 N
  • Délka rukojeti
    37.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    16.0 N
  • Průměr čepu
    12.0 mm
Pístky pružinové 8.0 mm polyamid černá

10197646

Cenové rozmezí
517,0993 Kč - 465,8765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Šířka základny
    48.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    55.0 N
  • Délka rukojeti
    37.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    16.0 N
  • Průměr čepu
    8.0 mm
Pístky pružinové 8.0 mm polyamid černá

10197486

Cenové rozmezí
367,4798 Kč - 331,0887 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Šířka základny
    20.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    55.0 N
  • Délka rukojeti
    37.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    16.0 N
  • Průměr čepu
    8.0 mm
Pístky pružinové M20 x 1.5 ocel černěná černá

10270714

Cenové rozmezí
363,0934 Kč - 363,0934 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Délka rukojeti
    37.0 mm
  • Délka čepu
    12.0 mm
  • Celková délka
    69.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Pístky pružinové M16 x 1.5 polyamid; ocel černá

10196649

Cenové rozmezí
289,1958 Kč - 260,5537 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výsledná koncová síla
    30.0 N
  • Délka rukojeti
    30.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    11.0 N
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Délka čepu
    10.0 mm
Pístky pružinové M12 x 1.5 polyamid; ocel černá

10196687

Cenové rozmezí
226,1154 Kč - 212,0462 Kč

Skladové zásoby
84 Skladem
Parametry
  • Výsledná koncová síla
    22.0 N
  • Délka rukojeti
    25.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    8.0 N
  • Průměr čepu
    5.0 mm
  • Délka čepu
    8.0 mm
Pístky pružinové M20 x 1.5 polyamid; ocel černá

10196724

Cenové rozmezí
359,4902 Kč - 323,8759 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výsledná koncová síla
    56.0 N
  • Délka rukojeti
    37.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    20.0 N
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Délka čepu
    12.0 mm