Menu Vyhledávání

PCB podpěrky s opěrnou základnou

Skladem

Tato řada podpěrek plošných spojů má na spodní straně základnu, která zlepšuje stabilitu a zakrývá spoj. Jsou dostupné ve dvou provedeních se zajištěním, s bajonetem nebo ve tvaru slzy.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 14
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
7,0521 Kč - 8,7613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
7,282 Kč - 8,7613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
3,616 Kč - 4,0178 Kč 1000 Skladem
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
8,7613 Kč - 8,7613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
3,4319 Kč - 3,8133 Kč 17000 Skladem
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
5,7731 Kč - 8,4075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
5,1419 Kč - 7,4974 Kč 1000 Skladem
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
10001622 9,5943 Kč - 11,878 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
3,4444 Kč - 3,8271 Kč 35000 Skladem
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
3,3751 Kč - 3,7503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
8,7613 Kč - 8,7613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
3,5282 Kč - 3,9202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
5,5153 Kč - 8,0145 Kč 200 Skladem
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
5,3573 Kč - 7,799 Kč 2000 Skladem
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10001684

Cenové rozmezí
8,7613 Kč - 7,0521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru B
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.3 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10001691

Cenové rozmezí
8,7613 Kč - 7,282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru B
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10001660

Cenové rozmezí
4,0178 Kč - 3,616 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru B
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10001677

Cenové rozmezí
8,7613 Kč - 8,7613 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru B
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.8 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10001646

Cenové rozmezí
3,8133 Kč - 3,4319 Kč

Skladové zásoby
17000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru B
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10487617

Cenové rozmezí
8,4075 Kč - 5,7731 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru B
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.2 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10001592

Cenové rozmezí
7,4974 Kč - 5,1419 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru B
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10001622

Cenové rozmezí
11,878 Kč - 9,5943 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru B
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10001653

Cenové rozmezí
3,8271 Kč - 3,4444 Kč

Skladové zásoby
35000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru B
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.2 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10152874

Cenové rozmezí
3,7503 Kč - 3,3751 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru B
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10001639

Cenové rozmezí
8,7613 Kč - 8,7613 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru B
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 8.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10152881

Cenové rozmezí
3,9202 Kč - 3,5282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru B
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10001615

Cenové rozmezí
8,0145 Kč - 5,5153 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru B
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.8 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10001608

Cenové rozmezí
7,799 Kč - 5,3573 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru B
    2.5 mm