10487617
CHDLCBST-7-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 8,1626 Kč |
| 5000 - 9999 | 6,4213 Kč |
| 10000 + | 5,605 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Uzamykací upevnění ve tvaru slzy |
| Typ uchycení pro otvor B | Uzamykací upevnění ve tvaru slzy |
| Průměr těla | 0.173 in |
| Průměr těla | 4.4 mm |
| Průměr otvoru B | 0.098 in |
| Průměr otvoru B | 2.5 mm |
| Výška zajišťovací hlavy A | 0.079 in |
| Výška zajišťovací hlavy A | 2.0 mm |
| Výška zajišťovací hlavy B | 0.079 in |
| Výška zajišťovací hlavy B | 2.0 mm |
| Tloušťka panelu A | 0.063 in |
| Tloušťka panelu A | 1.6 mm |
| Tloušťka panelu B | 0.063 in |
| Tloušťka panelu B | 1.6 mm |
| Délka rozpěrky | 0.437 in |
| Délka rozpěrky | 11.1 mm |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| standardní | RMS |
| standardní | REACH |
| standardní | UL |
| standardní | RoHS |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |