Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

This solid body locking circuit board support provides the necessary safety to your application and is a tool-free installation component. The winged base gives extra stability. This item is manufactured with material rated UL94 V-2
Nové objednací číslo:

10001677

Staré objednací číslo:

CLCBST-7-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 8,5061 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

8 506,10 Kč

1000 x 8,5061 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Uzamykací bajonetové upevnění
Typ uchycení pro otvor B Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
Průměr těla 4.4 mm
Průměr otvoru B 2.5 mm
Výška zajišťovací hlavy A 8.7 mm
Výška zajišťovací hlavy B 2.0 mm
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Tloušťka panelu B 1.6 mm
Délka rozpěrky 11.1 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
standardní UL
standardní RMS
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás