Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 3.2 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

This solid body locking circuit board support provides the necessary safety to your application and is a tool-free installation component. The winged base gives extra stability. This item is manufactured with material rated UL94 V-2
Nové objednací číslo:

10152874

Staré objednací číslo:

CLCBST-2-01

1000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,6411 Kč
5000 + 3,2768 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 641,10 Kč

1000 x 3,6411 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Uzamykací bajonetové upevnění
Typ uchycení pro otvor B Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
Průměr těla 4.4 mm
Průměr otvoru B 2.5 mm
Výška zajišťovací hlavy A 8.7 mm
Výška zajišťovací hlavy B 2.0 mm
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Tloušťka panelu B 1.6 mm
Délka rozpěrky 3.2 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
standardní RMS
standardní UL
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás