Menu Vyhledávání

Pásky vázací – standardní

Skladem

Essentra dodává široký sortiment velmi pevných a kvalitních vázacích pásek, které jsou ideální pro širokou škálu použití v elektrotechnice i další průmyslové obory. Pásky mají zajišťovací systém proti nechtěnému uvolnění.

Produktová řada: SR1785

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 185
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální průměr kabelového svazku Celková délka Barva Minimální pevnost v tahu Koupit
13,1051 Kč - 14,5402 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
110.0 mm
380.0 mm
černá
114.0 kg
0,2518 Kč - 0,2801 Kč 60700 Skladem
75.0 mm
přírodní
8.0 kg
0,4318 Kč - 0,4806 Kč 36200 Skladem
142.0 mm
přírodní
8.0 kg
38,9363 Kč - 40,9671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
317.0 mm
1030.0 mm
přírodní
114.0 kg
16,6657 Kč - 18,5069 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
166.0 mm
550.0 mm
přírodní
114.0 kg
5,9839 Kč - 83,2433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
200.0 mm
černá
40.0 kg
23,7869 Kč - 26,4134 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
225.0 mm
730.0 mm
černá
114.0 kg
10,7088 Kč - 11,9002 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
280.0 mm
přírodní
114.0 kg
10,2409 Kč - 137,0468 Kč 800 Skladem
290.0 mm
černá
50.0 kg
0,4134 Kč - 0,4134 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
140.0 mm
černá
13.0 kg
0,9856 Kč - 1,0939 Kč 2000 Skladem
205.0 mm
přírodní
18.0 kg
20,2264 Kč - 22,4872 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
175.0 mm
580.0 mm
přírodní
114.0 kg
0,601 Kč - 0,6688 Kč 2700 Skladem
120.0 mm
černá
18.0 kg
2,0714 Kč - 2,3015 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
331.0 mm
přírodní
18.0 kg
0,5661 Kč - 0,5661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
100.0 mm
černá
10244920 1,0506 Kč - 1,1697 Kč 85600 Skladem
203.0 mm
černá
18.0 kg
0,3077 Kč - 0,35 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
135.0 mm
přírodní
8.0 kg
6,787 Kč - 93,3949 Kč 100 Skladem
80.0 mm
280.0 mm
přírodní
40.0 kg
6,787 Kč - 93,3949 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
280.0 mm
černá
40.0 kg
0,8886 Kč - 2,1932 Kč 200 Skladem
300.0 mm
černá
22.0 kg
  • z/ze 10
Pásky vázací 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm polyamid černá

10251584

Cenové rozmezí
14,5402 Kč - 13,1051 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    380.0 mm
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    110.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    114.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 2.4 mm 75.0 mm PA66 přírodní

10244258

Cenové rozmezí
0,2801 Kč - 0,2518 Kč

Skladové zásoby
60700 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    75.0 mm
  • Celková šířka
    2.4 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    8.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 2.5 mm 142.0 mm PA66 přírodní

10244340

Cenové rozmezí
0,4806 Kč - 0,4318 Kč

Skladové zásoby
36200 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    142.0 mm
  • Celková šířka
    2.5 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    8.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 12.7 mm 1030.0 mm 317.0 mm polyamid přírodní

10245309

Cenové rozmezí
40,9671 Kč - 38,9363 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    1030.0 mm
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    317.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    114.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 12.7 mm 550.0 mm 166.0 mm polyamid přírodní

10245262

Cenové rozmezí
18,5069 Kč - 16,6657 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    550.0 mm
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    166.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    114.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 3.6 mm 200.0 mm PA66 černá

10278659

Cenové rozmezí
83,2433 Kč - 5,9839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    200.0 mm
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    40.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm polyamid černá

10251621

Cenové rozmezí
26,4134 Kč - 23,7869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    730.0 mm
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    225.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    114.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm polyamid přírodní

10245231

Cenové rozmezí
11,9002 Kč - 10,7088 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    280.0 mm
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    80.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    114.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 4.8 mm 290.0 mm PA66 černá

10278710

Cenové rozmezí
137,0468 Kč - 10,2409 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    290.0 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    50.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 3.6 mm 140.0 mm 35.0 mm polyamid černá

10447413

Cenové rozmezí
0,4134 Kč - 0,4134 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    140.0 mm
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Tloušťka
    1.1 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    35.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    13.0 kg
Pásky vázací 3.6 mm 205.0 mm PA66 přírodní

10244517

Cenové rozmezí
1,0939 Kč - 0,9856 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    205.0 mm
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    18.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 12.7 mm 580.0 mm 175.0 mm polyamid přírodní

10245279

Cenové rozmezí
22,4872 Kč - 20,2264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    580.0 mm
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    175.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    114.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 3.2 mm 120.0 mm PA66 černá

10244883

Cenové rozmezí
0,6688 Kč - 0,601 Kč

Skladové zásoby
2700 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    120.0 mm
  • Celková šířka
    3.2 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    18.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 3.6 mm 331.0 mm PA66 přírodní

10244609

Cenové rozmezí
2,3015 Kč - 2,0714 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    331.0 mm
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    18.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 2.5 mm 100.0 mm 20.0 mm polyamid černá

10331293

Cenové rozmezí
0,5661 Kč - 0,5661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    2.5 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    20.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 3.6 mm 203.0 mm PA66 černá

10244920

Cenové rozmezí
1,1697 Kč - 1,0506 Kč

Skladové zásoby
85600 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    203.0 mm
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    18.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 2.5 mm 135.0 mm 32.0 mm polyamid přírodní

10447840

Cenové rozmezí
0,35 Kč - 0,3077 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    135.0 mm
  • Celková šířka
    2.5 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    32.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    8.0 kg
Pásky vázací 3.6 mm 280.0 mm 80.0 mm polyamid přírodní

10278666

Cenové rozmezí
93,3949 Kč - 6,787 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    280.0 mm
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    80.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    40.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 3.6 mm 280.0 mm PA66 černá

10278673

Cenové rozmezí
93,3949 Kč - 6,787 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    280.0 mm
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    40.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 4.8 mm 300.0 mm PA66 černá

10245101

Cenové rozmezí
2,1932 Kč - 0,8886 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    300.0 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    22.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6