Menu Vyhledávání

Pásky vázací 3.6 mm 140.0 mm 35.0 mm polyamid černá

Tato permanentní vázací páska je vyrobena z černého polyamidu.
Nové objednací číslo:

10447413

Staré objednací číslo:

RG-309

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 0,4134 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

413,40 Kč

1000 x 0,4134 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 140.0 mm
Celková šířka 3.6 mm
Tloušťka 1.1 mm
Maximální průměr kabelového svazku 35.0 mm
Minimální pevnost v tahu 13.0 kg
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás