Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra dodává široký sortiment velmi pevných a kvalitních vázacích pásek, které jsou ideální pro širokou škálu použití v elektrotechnice i další průmyslové obory. Pásky mají zajišťovací systém proti nechtěnému uvolnění.
Produktová řada: SR1785
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Barva | Minimální pevnost v tahu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,601 Kč - 0,6688 Kč | 2100 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
černá
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 33,3044 Kč - 37,0139 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
přírodní
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 10244920 | 1,0506 Kč - 1,1697 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
černá
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|
| 38,9363 Kč - 40,9671 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
přírodní
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 13,1051 Kč - 14,5402 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
přírodní
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 5,9839 Kč - 83,2433 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
černá
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,8786 Kč - 0,953 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
černá
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,0031 Kč - 1,1142 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
černá
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 23,7869 Kč - 26,4134 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
přírodní
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 3,0055 Kč - 3,3304 Kč | 7500 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
černá
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 2,3962 Kč - 2,6671 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
černá
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 7,5138 Kč - 8,1636 Kč | 9700 Skladem |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
černá
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 99,5071 Kč - 99,5071 Kč | 6300 Skladem |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
přírodní
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 77,4396 Kč - 77,4396 Kč | 1000 Skladem |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
přírodní
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 44,8256 Kč - 47,1947 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
černá
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 10,9931 Kč - 12,198 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
přírodní
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 9,707 Kč - 10,5463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
přírodní
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 52,7455 Kč - 55,5209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
přírodní
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 24,2472 Kč - 26,3592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
přírodní
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,356 Kč - 0,3966 Kč | 9500 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
černá
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi