Essentra dodává široký sortiment velmi pevných a kvalitních vázacích pásek, které jsou ideální pro širokou škálu použití v elektrotechnice i další průmyslové obory. Pásky mají zajišťovací systém proti nechtěnému uvolnění.
Produktová řada: SR1785
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Barva | Minimální pevnost v tahu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2049 Kč - 1,3389 Kč | 42100 Skladem |
|
9.843 in
250.0 mm
|
přírodní
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
2,0714 Kč - 2,3015 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
13.031 in
331.0 mm
|
černá
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
4,3322 Kč - 4,3322 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.591 in
142.0 mm
|
přírodní
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
1,2563 Kč - 1,3674 Kč | 1000 Skladem |
|
7.48 in
190.0 mm
|
černá
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
12,1574 Kč - 12,1574 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
14.488 in
368.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
3,8178 Kč - 4,251 Kč | 1500 Skladem |
|
17.008 in
432.0 mm
|
černá
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,9409 Kč - 1,0465 Kč | 1100 Skladem |
|
7.992 in
203.0 mm
|
přírodní
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
1,4215 Kč - 1,5433 Kč | 740400 Skladem |
|
11.496 in
292.0 mm
|
přírodní
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
5,1806 Kč - 73,0916 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.906 in
150.0 mm
|
černá
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
5,9839 Kč - 83,2433 Kč | 23100 Skladem |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
přírodní
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
33,3044 Kč - 37,0139 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
přírodní
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,8786 Kč - 0,953 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.906 in
150.0 mm
|
černá
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
1,8141 Kč - 2,0172 Kč | 1800 Skladem |
|
10.433 in
265.0 mm
|
černá
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
15,4744 Kč - 17,1937 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
černá
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
33,3044 Kč - 37,0139 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
černá
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
9,707 Kč - 10,5463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
24.016 in
610.0 mm
|
přírodní
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
18,737 Kč - 20,8355 Kč | 1500 Skladem |
|
31.969 in
812.0 mm
|
přírodní
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
0,2896 Kč - 0,3235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.953 in
75.0 mm
|
černá
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,4318 Kč - 0,4806 Kč | 88200 Skladem |
|
5.591 in
142.0 mm
|
černá
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,2842 Kč - 0,3154 Kč | 279600 Skladem |
|
3.78 in
96.0 mm
|
přírodní
|
8.0 kg
8.0 kg