Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pásky z nerezavějící oceli AISI 316 jsou samosvorné. Odolávají extrémním teplotám a mají výbornou pevnost a dlouhou životnost. Jsou rovněž dostupné v provedení s potahem z PVC. Perforovaná konstrukce snižuje náchylnost k prokluzování.
Produktová řada: SRMT
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|
26,4487 Kč - 29,3874 Kč | 2400 Skladem |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
70,1271 Kč - 81,199 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
21,3554 Kč - 23,7281 Kč | 100 Skladem |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
26,8561 Kč - 29,8402 Kč | 1000 Skladem |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
15,5399 Kč - 17,2667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
32,672 Kč - 34,3454 Kč | 50 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
37,1193 Kč - 41,0063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
29,158 Kč - 29,158 Kč | 40 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
25,1141 Kč - 28,6839 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
34,6661 Kč - 36,437 Kč | 300 Skladem |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
25,5637 Kč - 28,404 Kč | 18 Skladem |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
40,8853 Kč - 40,8853 Kč | 500 Skladem |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
27,8472 Kč - 29,2556 Kč | 100 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
21,6698 Kč - 21,6698 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
82,5656 Kč - 82,5656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
19,7735 Kč - 21,9705 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
10,5591 Kč - 12,4225 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
19,2023 Kč - 21,3358 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
19,7443 Kč - 21,8119 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
23,3432 Kč - 24,5424 Kč | 100 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi