Menu Vyhledávání

Pásky vázací 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm ocel nerezavějící

This 316 stainless steel cable tie is uncoated. It is 201.0 mm long and 7.9 mm wide. The maximum bundle diameter is 51.0 mm. It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool reference MTG-1. UL E309388
Nové objednací číslo:

10431511

Staré objednací číslo:

MT-25

100 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 24,4399 Kč
500 + 21,996 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 443,99 Kč

100 x 24,4399 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Maximální průměr kabelového svazku 51.0 mm
Minimální pevnost v tahu 113.0 kg
Celková délka 201.0 mm
Popis dle UL / CSA UL E309388
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 8484900090

Produkt MT-25 nahrazuje:

Pásky vázací 7.9 mm 201.0 mm 50.0 mm ocel nerezavějící
Nové objednací číslo: 10380536
Staré objednací číslo: 466603

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás