Menu Vyhledávání

Pásky vázací 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm ocel nerezavějící

Nové objednací číslo:

10278512

Staré objednací číslo:

495175

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 22,3198 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 231,98 Kč

100 x 22,3198 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Typ Ladder
Maximální průměr kabelového svazku 35.0 mm
Minimální pevnost v tahu 45 kg
Celková délka 150.0 mm
Povrchová úprava polyester
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7326200090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás