Menu Vyhledávání

Pásky vázací – kovové

Skladem

Pásky z nerezavějící oceli AISI 316 jsou samosvorné. Odolávají extrémním teplotám a mají výbornou pevnost a dlouhou životnost. Jsou rovněž dostupné v provedení s potahem z PVC. Perforovaná konstrukce snižuje náchylnost k prokluzování.

Produktová řada: SRMT

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 60
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální průměr kabelového svazku Celková délka Koupit
42,0845 Kč - 55,1227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
150.0 mm
520.0 mm
26,3969 Kč - 34,3174 Kč 200 Skladem
50.0 mm
200.0 mm
19,7594 Kč - 25,6718 Kč 200 Skladem
30.0 mm
150.0 mm
49,5031 Kč - 64,3262 Kč 100 Skladem
100.0 mm
360.0 mm
21,2255 Kč - 22,3427 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
304.0 mm
998.0 mm
19,2023 Kč - 21,3358 Kč 4000 Skladem
102.0 mm
362.0 mm
19,7443 Kč - 21,8119 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
254.0 mm
838.0 mm
26,8539 Kč - 29,5393 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
152.0 mm
521.0 mm
11,8245 Kč - 13,1385 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
152.0 mm
521.0 mm
21,8808 Kč - 24,3119 Kč 600 Skladem
380.0 mm
1250.0 mm
20,0739 Kč - 22,3043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
254.0 mm
838.0 mm
15,6638 Kč - 17,404 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
259.0 mm
39,4886 Kč - 43,6238 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
203.0 mm
679.0 mm
26,0718 Kč - 28,6789 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
102.0 mm
362.0 mm
11,6438 Kč - 12,9375 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
102.0 mm
362.0 mm
34,6382 Kč - 45,013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
360.0 mm
20,5124 Kč - 20,5124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
150.0 mm
35,6701 Kč - 35,6701 Kč 500 Skladem
50.0 mm
200.0 mm
13,317 Kč - 15,3807 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
150.0 mm
41,0527 Kč - 43,1443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
180.0 mm
610.0 mm
  • z/ze 3
Pásky vázací 520.0 mm 4.6 mm 150.0 mm ocel nerezavějící černá

10366721

Cenové rozmezí
55,1227 Kč - 42,0845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Cable Tie
  • Maximální průměr kabelového svazku
    150.0 mm
  • Celková délka
    520.0 mm
  • Povrchová úprava
    polyamid
Pásky vázací 200.0 mm 4.6 mm 50.0 mm ocel nerezavějící černá

10366691

Cenové rozmezí
34,3174 Kč - 26,3969 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Cable Tie
  • Maximální průměr kabelového svazku
    50.0 mm
  • Celková délka
    200.0 mm
  • Povrchová úprava
    polyamid
Pásky vázací 150.0 mm 4.6 mm 30.0 mm ocel nerezavějící černá

10366684

Cenové rozmezí
25,6718 Kč - 19,7594 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Cable Tie
  • Maximální průměr kabelového svazku
    30.0 mm
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Povrchová úprava
    polyamid
Pásky vázací 360.0 mm 7.9 mm 100.0 mm ocel nerezavějící černá

10366714

Cenové rozmezí
64,3262 Kč - 49,5031 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Cable Tie
  • Maximální průměr kabelového svazku
    100.0 mm
  • Celková délka
    360.0 mm
  • Povrchová úprava
    polyamid
Pásky vázací 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm ocel nerezavějící

10161296

Cenové rozmezí
22,3427 Kč - 21,2255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    304.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    113.0 kg
  • Celková délka
    998.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm ocel nerezavějící

10161333

Cenové rozmezí
21,3358 Kč - 19,2023 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    102.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    362.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm ocel nerezavějící

10161357

Cenové rozmezí
21,8119 Kč - 19,7443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    254.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    838.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm ocel nerezavějící

10161371

Cenové rozmezí
29,5393 Kč - 26,8539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    152.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    113.0 kg
  • Celková délka
    521.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm ocel nerezavějící

10161418

Cenové rozmezí
13,1385 Kč - 11,8245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    152.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    521.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 1250.0 mm 380.0 mm ocel nerezavějící

10161456

Cenové rozmezí
24,3119 Kč - 21,8808 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    380.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    1250.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 7.9 mm 838.0 mm 254.0 mm ocel nerezavějící

10161289

Cenové rozmezí
22,3043 Kč - 20,0739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    254.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    113.0 kg
  • Celková délka
    838.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm ocel nerezavějící

10161326

Cenové rozmezí
17,404 Kč - 15,6638 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    70.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    259.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm ocel nerezavějící

10559529

Cenové rozmezí
43,6238 Kč - 39,4886 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    203.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    679.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm ocel nerezavějící

10161364

Cenové rozmezí
28,6789 Kč - 26,0718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    102.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    113.0 kg
  • Celková délka
    362.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm ocel nerezavějící

10161401

Cenové rozmezí
12,9375 Kč - 11,6438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    102.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    362.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 360.0 mm 4.6 mm 100.0 mm ocel nerezavějící černá

10366707

Cenové rozmezí
45,013 Kč - 34,6382 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Cable Tie
  • Maximální průměr kabelového svazku
    100.0 mm
  • Celková délka
    360.0 mm
  • Povrchová úprava
    polyamid
Pásky vázací 4.6 mm 150.0 mm 30.0 mm ocel nerezavějící

10278338

Cenové rozmezí
20,5124 Kč - 20,5124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximální průměr kabelového svazku
    30.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    60.0 kg
  • Celková délka
    150.0 mm
Pásky vázací 7.9 mm 200.0 mm 50.0 mm ocel nerezavějící

10278376

Cenové rozmezí
35,6701 Kč - 35,6701 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximální průměr kabelového svazku
    50.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    170.0 kg
  • Celková délka
    200.0 mm
Pásky vázací 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm ocel nerezavějící

10278413

Cenové rozmezí
15,3807 Kč - 13,317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    35.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45 kg
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
Pásky vázací 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm ocel nerezavějící

10278451

Cenové rozmezí
43,1443 Kč - 41,0527 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    180.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45 kg
  • Celková délka
    610.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku