Menu Vyhledávání

Panty třecí 45.0 mm 38.0 mm polyamid černá

Tento nastavitelný třecí pant se používá, když je potřeba držet dveře v otevřené poloze. Vhodné pro dveře otevírané jak vodorovně, tak svisle. Poskytuje odpor proti pohybu a zabraňuje náhlému uzavření.
Nové objednací číslo:

20065799

Staré objednací číslo:

239920

910 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 99 180,9746 Kč
100 - 499 129,2675 Kč
500 + 116,3408 Kč
Standardní balení: 300

Objednávejte násobky 300

Cena celkem:

904,87 Kč

5 x 180,9746 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Maximální moment 0.80 Nm
Celková délka 45.0 mm
Celková šířka 38.0 mm
Nastavitelný moment nastavitelné
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Zahloubení montážního otvoru Round
Tvar montážního otvoru Zahloubený průchozí otvor
Počet montážních otvorů 4
Typ Adjustable
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás