Menu Vyhledávání

Panty třecí 65.0 mm 55.0 mm hliník černá

Tento nastavitelný třecí pant se používá, když je potřeba držet dveře v otevřené poloze. Vhodné pro dveře otevírané jak vodorovně, tak svisle. Poskytuje odpor proti pohybu a zabraňuje náhlému uzavření.
Nové objednací číslo:

10272534

Staré objednací číslo:

491980

28 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 1 581,9514 Kč
50 + 818,8652 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 581,95 Kč

1 x 1 581,9514 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Maximální moment 5.00 Nm
Celková délka 65.0 mm
Celková šířka 55.0 mm
Nastavitelný moment nastavitelné
Povrchová úprava elox černý
Montáž pomocí Otvor M6
Zahloubení montážního otvoru Round
Tvar montážního otvoru kulaté
Počet montážních otvorů 4
Typ nastavitelné tření
Celní nomenklatura 8302100090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás