10094785
249920
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 5 - 99 | 217,2721 Kč |
| 100 - 499 | 155,1943 Kč |
| 500 + | 139,6748 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Maximální moment | 4.00 Nm |
|---|---|
| Maximální moment | 4.00 Nm |
| Celková délka | 2.5 in |
| Celková délka | 63.5 mm |
| Celková šířka | 58.0 mm |
| Celková šířka | 2.283 in |
| Nastavitelný moment | nastavitelné |
| Povrchová úprava | bez povrchové úpravy |
| Montáž pomocí | Screw |
| Zahloubení montážního otvoru | Round |
| Tvar montážního otvoru | Zahloubený průchozí otvor |
| Počet montážních otvorů | 4 |
| Typ | Adjustable |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |