Tato řada skrytých závěsů je vhodná do náročných podmínek. Montují se pomocí šroubů a mají vyjímatelný čep pro vysazení dveří z rámu pro snadný přístup. K dispozici jsou různé materiály a úhly otevření, aby vyhověly různým aplikacím.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Odnímatelnost | Celková délka | Barva | Provedení | Způsob montáže | Celková šířka | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199,0007 Kč - 567,4929 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Removable
|
4.213 in
107.0 mm
|
Grey
|
pravé i levé provedení
|
pomocí šroubů
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
199,0007 Kč - 567,4929 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Removable
|
4.213 in
107.0 mm
|
Grey
|
pravé i levé provedení
|
pomocí šroubů
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
376,391 Kč - 768,3764 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Removable
|
4.681 in
118.9 mm
|
černá
|
univerzální
|
pomocí šroubů
|
1.402 in
35.6 mm
|
||||
225,6226 Kč - 459,6468 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Removable
|
3.228 in
82.0 mm
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
pomocí šroubů
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
1 408,8726 Kč - 2 872,7931 Kč | 3 Skladem |
bez možnosti vysazení dveří
|
4.016 in
102.0 mm
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
pomocí šroubů
|
3.169 in
80.5 mm
|
||||
10281147 | 1 204,8082 Kč - 2 574,0227 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
bez možnosti vysazení dveří
|
4.98 in
126.5 mm
|
přírodní
|
Not applicable
|
pomocí šroubů
|
2.307 in
58.6 mm
|
|||
154,7007 Kč - 314,858 Kč | 10 Skladem |
Removable
|
3.228 in
82.0 mm
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
pomocí šroubů
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
10281123 | 803,2055 Kč - 1 716,0151 Kč | 22 Skladem |
bez možnosti vysazení dveří
|
4.98 in
126.5 mm
|
přírodní
|
levé
|
pomocí šroubů
|
1.193 in
30.3 mm
|
|||
167,5854 Kč - 341,6708 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Removable
|
3.228 in
82.0 mm
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
pomocí šroubů
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
159,3581 Kč - 324,8171 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Removable
|
3.937 in
100.0 mm
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
pomocí šroubů
|
1.988 in
50.5 mm
|
||||
803,2055 Kč - 1 716,0151 Kč | 1 Skladem |
bez možnosti vysazení dveří
|
4.98 in
126.5 mm
|
přírodní
|
Opačné provedení
|
pomocí šroubů
|
1.189 in
30.2 mm
|
||||
154,7007 Kč - 314,858 Kč | 3 Skladem |
Removable
|
3.228 in
82.0 mm
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
pomocí šroubů
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
726,6826 Kč - 1 556,66 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
bez možnosti vysazení dveří
|
1.732 in
44 mm
|
stříbrná
|
pravé i levé provedení
|
Screw In
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||
135,1777 Kč - 289,5703 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Vyjímatelný čep
|
3.15 in
80 mm
|
stříbrná
|
pravé i levé provedení
|
Šroubovací a navařovací
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
33,0376 Kč - 183,0926 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Removable
|
2.283 in
58.0 mm
|
přírodní
|
pravé
|
pomocí šroubů
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
85,84 Kč - 183,583 Kč | 287 Skladem |
Removable
|
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
pomocí šroubů
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||
52,7295 Kč - 306,4312 Kč | 55 Skladem |
Removable
|
2.283 in
58.0 mm
|
přírodní
|
pravé
|
pomocí šroubů
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
20079383 | 131,8573 Kč - 281,5423 Kč | 136 Skladem |
Removable
|
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
pomocí šroubů
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||
20068806 | 81,9629 Kč - 490,29 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Removable
|
3.307 in
84.0 mm
|
přírodní
|
pravé
|
pomocí šroubů
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
36,5965 Kč - 171,6015 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Removable
|
2.283 in
58.0 mm
|
přírodní
|
levé
|
pomocí šroubů
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku