Tato řada skrytých závěsů je vhodná do náročných podmínek. Montují se pomocí šroubů a mají vyjímatelný čep pro vysazení dveří z rámu pro snadný přístup. K dispozici jsou různé materiály a úhly otevření, aby vyhověly různým aplikacím.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Odnímatelnost | Celková délka | Barva | Provedení | Způsob montáže | Celková šířka | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53,5128 Kč - 285,7471 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Odnímatelné provedení
|
2.283 in
58.0 mm
|
přírodní
|
levé
|
pomocí šroubů
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
52,7295 Kč - 306,4312 Kč | 55 Skladem |
Odnímatelné provedení
|
2.283 in
58.0 mm
|
přírodní
|
pravé
|
pomocí šroubů
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
225,6226 Kč - 459,6468 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Odnímatelné provedení
|
3.228 in
82.0 mm
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
pomocí šroubů
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
1 408,8726 Kč - 2 872,7931 Kč | 3 Skladem |
bez možnosti vysazení dveří
|
4.016 in
102.0 mm
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
pomocí šroubů
|
3.169 in
80.5 mm
|
||||
10281123 | 803,2055 Kč - 1 716,0151 Kč | 22 Skladem |
bez možnosti vysazení dveří
|
4.98 in
126.5 mm
|
přírodní
|
levé
|
pomocí šroubů
|
1.193 in
30.3 mm
|
|||
376,391 Kč - 768,3764 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Odnímatelné provedení
|
4.681 in
118.9 mm
|
černá
|
univerzální
|
pomocí šroubů
|
1.402 in
35.6 mm
|
||||
225,6226 Kč - 459,6468 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Odnímatelné provedení
|
3.228 in
82.0 mm
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
pomocí šroubů
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
167,5854 Kč - 341,6708 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Odnímatelné provedení
|
3.228 in
82.0 mm
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
pomocí šroubů
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
803,2055 Kč - 1 716,0151 Kč | 1 Skladem |
bez možnosti vysazení dveří
|
4.98 in
126.5 mm
|
přírodní
|
Opačné provedení
|
pomocí šroubů
|
1.189 in
30.2 mm
|
||||
128,7373 Kč - 844,9842 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Odnímatelné provedení
|
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
pomocí šroubů
|
1.535 in
39.0 mm
|
||||
20125967 | 84,1259 Kč - 476,5006 Kč | 86 Skladem |
Odnímatelné provedení
|
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
pomocí šroubů
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||
123,7592 Kč - 818,1714 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Odnímatelné provedení
|
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
pomocí šroubů
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||
103,6152 Kč - 490,29 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Odnímatelné provedení
|
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
pomocí šroubů
|
1.535 in
39.0 mm
|
||||
726,6826 Kč - 1 556,66 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
bez možnosti vysazení dveří
|
1.732 in
44 mm
|
stříbrná
|
pravé i levé provedení
|
Screw In
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||
135,1777 Kč - 289,5703 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Vyjímatelný čep
|
3.15 in
80 mm
|
stříbrná
|
pravé i levé provedení
|
Šroubovací a navařovací
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Odnímatelné provedení
|
4.961 in
126.0 mm
|
přírodní
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Odnímatelné provedení
|
4.961 in
126.0 mm
|
přírodní
|
|
Screw-On
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku