Stavitelné páčky se zkosenou rukojetí a vnitřním závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Zkosená rukojeť umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Páčka se montuje na vnější závit na zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška těla | Velikost závitu | Barva | Rádius rukojeti | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,1665 Kč - 60,9516 Kč | 13 Skladem |
1.457 in
37.0 mm
|
M6
|
oranžová
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 121,192 Kč - 235,1859 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
oranžová
|
4.094 in
104.0 mm
|
||
| 149,7365 Kč - 150,5173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 151,3958 Kč - 152,1627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 61,1607 Kč - 159,3443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
oranžová
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 52,041 Kč - 60,9516 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.457 in
37.0 mm
|
M6
|
černá
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 10275016 | 343,7111 Kč - 395,5713 Kč | 25 Skladem |
|
M8
|
černá
|
|
|
| 146,0844 Kč - 146,8462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
červená
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 147,7032 Kč - 148,4515 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 147,7032 Kč - 148,4515 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 149,7365 Kč - 150,5173 Kč | 10 Skladem |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
černá
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 30,1201 Kč - 34,6382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
oranžová
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 36,5486 Kč - 42,8934 Kč | 330 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
černá
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 103,8449 Kč - 235,1859 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
černá; červená
|
4.094 in
104.0 mm
|
||
| 358,8056 Kč - 401,9596 Kč | 5 Skladem |
|
M10
|
černá
|
|
||
| 149,7365 Kč - 150,5173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 36,6184 Kč - 42,8934 Kč | 1 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
oranžová
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 151,3958 Kč - 152,1627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 146,0844 Kč - 146,8462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
černá
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 343,7111 Kč - 395,5713 Kč | 49 Skladem |
|
M10
|
černá