Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stavitelné páčky se zkosenou rukojetí a vnitřním závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Zkosená rukojeť umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Páčka se montuje na vnější závit na zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška těla | Velikost závitu | Barva | Rádius rukojeti | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147,7032 Kč - 148,4515 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 147,7032 Kč - 148,4515 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 149,7365 Kč - 150,5173 Kč | 10 Skladem |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
černá
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 343,7111 Kč - 395,5713 Kč | 49 Skladem |
|
M10
|
černá
|
|
||
| 149,7365 Kč - 150,5173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
červená
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 146,0844 Kč - 146,8462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
červená
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 52,5569 Kč - 60,9516 Kč | 6 Skladem |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
oranžová
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 30,0505 Kč - 34,6382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
černá
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 214,9299 Kč - 240,1501 Kč | 30 Skladem |
|
M8
|
černá
|
|
||
| 408,3045 Kč - 408,3045 Kč | 12 Skladem |
|
M12
|
černá
|
|
||
| 149,7365 Kč - 150,5173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
šedá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 149,7365 Kč - 150,5173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
šedá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 147,7032 Kč - 148,4515 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 151,3958 Kč - 152,1627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 154,6867 Kč - 155,4537 Kč | 8 Skladem |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
černá
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 146,4316 Kč - 147,1707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
černá
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 142,86 Kč - 143,5811 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
černá
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 154,6867 Kč - 155,4537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
černá
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 154,6867 Kč - 155,4537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
černá
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 154,6867 Kč - 155,4537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
černá
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi