10259221
465999
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 - 499 | 42,8934 Kč |
500 + | 36,6184 Kč |
Cap Color | Black |
---|---|
Colour | Orange |
Handle Style | Angled Arm |
Mount Type | Threaded Insert |
Body Height | 26.0 mm |
Body Height | 1.024 in |
Handle Radius | 43.0 mm |
Handle Radius | 1.693 in |
Thread Size | M5 |
Full Material | Glass Filled Polyamide 6 |
Commodity Code | 3926300090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku