Stavitelné páčky se zkosenou rukojetí a vnitřním závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Zkosená rukojeť umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Páčka se montuje na vnější závit na zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška těla | Velikost závitu | Barva | Rádius rukojeti | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154,6867 Kč - 155,4537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
černá
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 146,4316 Kč - 147,1707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
černá
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 142,86 Kč - 143,5811 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
černá
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 146,4316 Kč - 147,1707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
černá
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 142,86 Kč - 143,5811 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
černá
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 154,6867 Kč - 155,4537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
černá
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 150,9139 Kč - 151,6621 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
černá
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 177,7091 Kč - 180,498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
černá
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 173,3748 Kč - 176,0957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
černá
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 179,3406 Kč - 181,9204 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
černá
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 180,9722 Kč - 183,3567 Kč | 8 Skladem |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
černá
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 171,1552 Kč - 173,7907 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
černá
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 177,7091 Kč - 180,498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
černá
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 179,3406 Kč - 181,9204 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
černá
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 176,5583 Kč - 178,8846 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
černá
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 171,1552 Kč - 173,7907 Kč | 1 Skladem |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
černá
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 283,1303 Kč - 325,3717 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
černá
|
|
||
| 52,5569 Kč - 60,9516 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
oranžová
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 30,0505 Kč - 34,6382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
černá
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 214,9299 Kč - 240,1501 Kč | 30 Skladem |
|
M8
|
černá