Menu Vyhledávání

Upínací páka 63.0 mm závitový čep M8 černá

Nové objednací číslo:

10364826

Staré objednací číslo:

261082561335

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 181,9204 Kč
10 - 49 181,1117 Kč
50 + 179,3406 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

181,92 Kč

1 x 181,9204 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva krytky šedá světlá
Barva černá
Provedení rukojeti rukojeť šikmá
Způsob montáže Threaded Stud
Výška těla 37.5 mm
Rádius rukojeti 63.0 mm
Velikost závitu M8
Délka závitu 25.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid se skelným vláknem
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás