Menu Vyhledávání

Upínací páka 63.0 mm závitový čep M8 černá

Nové objednací číslo:

10364796

Staré objednací číslo:

261082059935

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 180,498 Kč
10 - 49 179,4244 Kč
50 + 177,7091 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

180,50 Kč

1 x 180,498 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva krytky černá
Barva černá
Provedení rukojeti rukojeť šikmá
Způsob montáže vnějším závit
Výška těla 37.5 mm
Rádius rukojeti 63.0 mm
Velikost závitu M8
Délka závitu 20.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid se skelným vláknem
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás