Menu Vyhledávání

Upínací páka 44.0 mm závitový čep M6 černá

Nové objednací číslo:

10364659

Staré objednací číslo:

261061061335

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 155,4537 Kč
50 + 154,6867 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 554,54 Kč

10 x 155,4537 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva krytky šedá světlá
Barva černá
Provedení rukojeti rukojeť šikmá
Způsob montáže čep s vnějším závitem
Výška těla 29.5 mm
Rádius rukojeti 44.0 mm
Velikost závitu M6
Délka závitu 10.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid se skelným vláknem
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás