Trubkové vložky s oválným tvarem jsou ideální pro dodání vysoce kvalitního finálního vzhledu.
Tyto vložky se obvykle používají při výrobě nábytku a skříní a vkládají se do konců oválných trubek, jako jsou nohy židlí a stolů. Jsou ideální pro populární měřidla.
Náš sortiment má řadu variant, které umožňují snadnou montáž i demontáž a bezpečné upevnění. K dispozici jsou žebrované varianty, které usnadňují zasunutí a dobře padnou. Nabízíme také estetičtější, pochromované varianty pro lepší vzhled.
Dlouhá životnost a odolnost, s těmito vlastnostmi určitě najdete vložku pro svůj další projekt.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka hlavy | Barva | Materiál | Délka hlavy | Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn | Kompatibilní velikost trubkové měrky | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8825 Kč - 4,0755 Kč | 9816 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in
|
0.8-2.0
|
||||
3,2769 Kč - 10,342 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.591 in
15.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.2 - 2.5 mm | 0.047 - 0.098 in
|
1.2-2.5
|
||||
7,3487 Kč - 15,2449 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
|
polyethylen
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.2 - 1.5 mm | 0.047 - 0.059 in
|
1-2
|
||||
13,8748 Kč - 17,6197 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
1.0-2.0
|
||||
21,9486 Kč - 54,2383 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.591 in
15.0 mm
|
přírodní
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.2 mm | 0.047 in
|
18
|
||||
39,7419 Kč - 85,8007 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.669 in
17.0 mm
|
přírodní
|
ABS
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.2 mm | 0.047 in
|
17
|
||||
5,1036 Kč - 7,0559 Kč | 250 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.2 - 2.5 mm | 0.047 - 0.098 in
|
1.2-2.5
|
||||
6,2052 Kč - 8,6038 Kč | 100 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
Grey
|
polyethylen
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
|
1.5-2.0
|
||||
7,6834 Kč - 14,0561 Kč | 100 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
|
1.5-2.0
|
||||
10,2492 Kč - 16,6777 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
Grey
|
polyethylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
|
1.5-2.0
|
||||
10,6117 Kč - 23,385 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
1.0-2.5
|
||||
10,807 Kč - 23,8451 Kč | 50 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
Grey
|
polyethylen
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
1.0-2.5
|
||||
4,9502 Kč - 6,8467 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
1.0-2.5
|
||||
21,5721 Kč - 42,2659 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
1.0-2.0
|
||||
3,1375 Kč - 6,435 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.626 in
15.9 mm
|
černá
|
polyethylen
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.8 - 3.0 mm | 0.031 - 0.118 in
|
11-20
|
||||
4,2168 Kč - 13,1682 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
1.0-3.0
|
||||
5,9682 Kč - 10,0355 Kč | 1023 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
1.0-3.0
|
||||
22,116 Kč - 46,4436 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
1.0-2.0
|
||||
28,391 Kč - 61,3628 Kč | 165 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
přírodní
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.2 mm | 0.047 in
|
18
|
||||
5,1036 Kč - 7,0559 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.591 in
15.0 mm
|
Grey
|
polyethylen
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.2 - 2.5 mm | 0.047 - 0.098 in
|
1.2-2.5
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku