10340806
1348190
Množství | Jednotková cena |
---|---|
300 - 2999 | 28,9578 Kč |
3000 + | 9,7054 Kč |
Full Material | Polyethylene |
---|---|
Finish | Textured |
Colour | Black |
Fitting Style | Push Fit |
Head Shape | Oval |
Head Length | 20.0 mm |
Head Length | 0.787 in |
Head Width | 15.0 mm |
Head Width | 0.591 in |
Compatible Wall Thickness Range | 2.0 - 1.2 mm | 0.079 - 0.047 in |
Insert Height | 10.0 mm |
Insert Height | 0.394 in |
Commodity Code | 3923509000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku