10347911
145301562003
Množství | Jednotková cena |
---|---|
250 - 499 | 6,8467 Kč |
500 - 999 | 6,4144 Kč |
1000 + | 4,9502 Kč |
Full Material | Low Density Polyethylene |
---|---|
Finish | Textured |
Colour | Grey |
Fitting Style | Push Fit |
Head Shape | Oval |
Head Length | 30.0 mm |
Head Length | 1.181 in |
Head Width | 30.0 mm |
Head Width | 1.181 in |
Compatible Wall Thickness Range | 1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in |
Insert Height | 11.5 mm |
Insert Height | 0.453 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku