Menu Vyhledávání

Oka závěsná - vázací body - pro vysoké zatížení

Skladem

Závěsná oka vykovaná z jednoho kusu legované oceli s minimální pevností v tahu 180 000 psi (1240 MPa). Černěný povrch zvyšuje odolnost vůči korozi. Oka mají stejné jmenovité zatížení od 0 do 90 od osy šroubu. Při zatížení je lze otáčet o 360 a naklápět o 180. Tato vázací oka pro vysokou zátěž odpovídají armádní specifikaci č. MIL-STD 209 a dále odpovídají normě ANSI/ASME B30.26. Minimální koeficient bezpečnosti: 5:1. Magneticky testováno podle ASTM 1444. Pro dosažení maximálních nosností se musí použít šrouby s vysokou pevností. Nikdy nepřekračujte maximální jmenovité zatížení.

Bezpečnostní závěsná oka mají stejné jmenovité zatížení od 0 do 90 od osy šroubu. Při zatížení je lze otáčet o 360 a naklápět o 180. Minimální koeficient bezpečnosti: 5:1. Provedení z legované oceli má minimální pevnost v tahu 180 000 psi (1240 MPa), je magneticky testováno podle ASTM 1444 a má černěný povrch, který zlepšuje odolnost vůči korozi. Provedení z nerezavějící oceli AISI 300 je 100% nedestruktivně testováno kapilární penetrační metodou dle MIL-STD-50032 a ASTM 1417: Čištěno a pasivováno dle ASTM A 967 a QQ-P-35 typ II. Pro dosažení maximálních nosností je nutné použít vysokopevnostní šrouby. Nikdy nepřekračujte maximální jmenovité zatížení.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 34
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Závit šroubu Maximální utahovací moment Délka šroubu Délka závitu Nosnost Celková výška Koupit
23 017,3043 Kč - 23 017,3043 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
M20-2.5
67.5 Nm
81.0 mm
30.0 mm
1100.0 kg
151.4 mm
4 764,3055 Kč - 4 764,3055 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
M8
9.5 Nm
53.4 mm
21.0 mm
400.0 kg
103.0 mm
5 771,8962 Kč - 5 771,8962 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
M12
37.0 Nm
75.8 mm
25.0 mm
1050.0 kg
159.9 mm
5 980,4507 Kč - 5 980,4507 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
M16
80.0 Nm
78.8 mm
25.0 mm
1900.0 kg
159.9 mm
6 748,1534 Kč - 6 748,1534 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
M20
135.0 Nm
82.1 mm
25.0 mm
2200.0 kg
199.6 mm
13 055,2411 Kč - 13 055,2411 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
M24
311.0 Nm
104.1 mm
28.0 mm
4200.0 kg
215.2 mm
8 559,9536 Kč - 8 559,9536 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
M12-1.75
37.0 Nm
62.0 mm
19.0 mm
1050.0 kg
140.4 mm
18 700,73 Kč - 18 700,73 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
M24-3.0
311.0 Nm
101.4 mm
34.0 mm
4200.0 kg
199.8 mm
22 634,2199 Kč - 22 634,2199 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
M16-2.0
40.0 Nm
71.0 mm
24.0 mm
950.0 kg
145.4 mm
36 311,1365 Kč - 36 311,1365 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
M24-3.0
155.5 Nm
101.4 mm
34.0 mm
2100.0 kg
199.8 mm
4 764,3055 Kč - 4 764,3055 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
M10
16.0 Nm
60.4 mm
26.0 mm
450.0 kg
108.0 mm
6 493,4006 Kč - 6 493,4006 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
M12
37.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1050.0 kg
206.6 mm
6 493,4006 Kč - 6 493,4006 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
M16
80.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1900.0 kg
206.6 mm
6 748,1534 Kč - 6 748,1534 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
M20
135.0 Nm
95.1 mm
38.0 mm
2200.0 kg
212.6 mm
  • z/ze 2
Body vázací - závěsná oka 1900.0 kg 145.4 mm M16-2.0 24.0 mm černá

10395974

Cenové rozmezí
8 559,9536 Kč - 8 559,9536 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Závit šroubu
    M16-2.0
  • Nosnost
    1900.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel legovaná
  • Povrchová úprava
    černěno
  • Průměr kroužku
    19.0 mm
Body vázací - závěsná oka 200.0 kg 84.8 mm M8-1.25 17.0 mm přírodní

10396018

Cenové rozmezí
19 381,14 Kč - 19 381,14 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Závit šroubu
    M8-1.25
  • Nosnost
    200.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 300
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Průměr kroužku
    9.5 mm
Body vázací - závěsná oka 950.0 kg 194.6 mm M16-2.0 24.0 mm přírodní

10396056

Cenové rozmezí
26 862,3858 Kč - 26 862,3858 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Závit šroubu
    M16-2.0
  • Nosnost
    950.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 300
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Průměr kroužku
    19.0 mm
Body vázací - závěsná oka 400.0 kg 98.0 mm M8 16.0 mm černá

10396148

Cenové rozmezí
4 935,7676 Kč - 4 935,7676 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Závit šroubu
    M8
  • Nosnost
    400.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel kovaná legovaná
  • Povrchová úprava
    černěno
  • Průměr kroužku
    11.1 mm
Body vázací - závěsná oka 1050.0 kg 199.6 mm M12 25.0 mm černá

10396186

Cenové rozmezí
6 493,4006 Kč - 6 493,4006 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Závit šroubu
    M12
  • Nosnost
    1050.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel kovaná legovaná
  • Povrchová úprava
    černěno
  • Průměr kroužku
    19.1 mm
Body vázací - závěsná oka 1900.0 kg 199.6 mm M16 25.0 mm černá

10396223

Cenové rozmezí
6 493,4006 Kč - 6 493,4006 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Závit šroubu
    M16
  • Nosnost
    1900.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel kovaná legovaná
  • Povrchová úprava
    černěno
  • Průměr kroužku
    19.1 mm
Body vázací - závěsná oka 2200.0 kg 159.6 mm M20 25.0 mm černá

10396261

Cenové rozmezí
5 999,1085 Kč - 5 999,1085 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Závit šroubu
    M20
  • Nosnost
    2200.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel kovaná legovaná
  • Povrchová úprava
    černěno
  • Průměr kroužku
    19.1 mm
Body vázací - závěsná oka 3000.0 kg 215.2 mm M20 28.0 mm černá

10396308

Cenové rozmezí
13 055,2411 Kč - 13 055,2411 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Závit šroubu
    M20
  • Nosnost
    3000.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel kovaná legovaná
  • Povrchová úprava
    černěno
  • Průměr kroužku
    25.4 mm
Body vázací - závěsná oka 450.0 kg 84.8 mm M10-1.5 17.0 mm černá

10395950

Cenové rozmezí
7 142,6305 Kč - 7 142,6305 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Závit šroubu
    M10-1.5
  • Nosnost
    450.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel legovaná
  • Povrchová úprava
    černěno
  • Průměr kroužku
    9.5 mm
Body vázací - závěsná oka 3000.0 kg 194.8 mm M20-2.5 29.0 mm černá

10395998

Cenové rozmezí
18 700,73 Kč - 18 700,73 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Závit šroubu
    M20-2.5
  • Nosnost
    3000.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel legovaná
  • Povrchová úprava
    černěno
  • Průměr kroužku
    25.4 mm
Body vázací - závěsná oka 525.0 kg 140.4 mm M12-1.75 19.0 mm přírodní

10396032

Cenové rozmezí
22 634,2199 Kč - 22 634,2199 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Závit šroubu
    M12-1.75
  • Nosnost
    525.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 300
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Průměr kroužku
    19.0 mm
Body vázací - závěsná oka 1500.0 kg 194.8 mm M20-2.5 29.0 mm přírodní

10396070

Cenové rozmezí
36 311,1365 Kč - 36 311,1365 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Závit šroubu
    M20-2.5
  • Nosnost
    1500.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 300
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Průměr kroužku
    25.4 mm
Body vázací - závěsná oka 450.0 kg 98.0 mm M10 16.0 mm černá

10396162

Cenové rozmezí
4 764,3055 Kč - 4 764,3055 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Závit šroubu
    M10
  • Nosnost
    450.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel kovaná legovaná
  • Povrchová úprava
    černěno
  • Průměr kroužku
    11.1 mm
Body vázací - závěsná oka 1050.0 kg 166.9 mm M12 32.0 mm černá

10396209

Cenové rozmezí
5 771,8962 Kč - 5 771,8962 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Závit šroubu
    M12
  • Nosnost
    1050.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel kovaná legovaná
  • Povrchová úprava
    černěno
  • Průměr kroužku
    19.1 mm
Body vázací - závěsná oka 1900.0 kg 166.9 mm M16 32.0 mm černá

10396247

Cenové rozmezí
5 771,8962 Kč - 5 771,8962 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Závit šroubu
    M16
  • Nosnost
    1900.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel kovaná legovaná
  • Povrchová úprava
    černěno
  • Průměr kroužku
    19.1 mm
Body vázací - závěsná oka 2200.0 kg 172.0 mm M20 38.0 mm černá

10396285

Cenové rozmezí
5 999,1085 Kč - 5 999,1085 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Závit šroubu
    M20
  • Nosnost
    2200.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel kovaná legovaná
  • Povrchová úprava
    černěno
  • Průměr kroužku
    19.1 mm
Body vázací - závěsná oka 4200.0 kg 225.2 mm M24 38.0 mm černá

10396322

Cenové rozmezí
13 055,2411 Kč - 13 055,2411 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Závit šroubu
    M24
  • Nosnost
    4200.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel kovaná legovaná
  • Povrchová úprava
    černěno
  • Průměr kroužku
    25.4 mm
Body vázací - závěsná oka 400.0 kg M8 ocel legovaná černá

10395943

Cenové rozmezí
7 142,6305 Kč - 7 142,6305 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Závit šroubu
    M8-1.25
  • Nosnost
    400.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel legovaná
  • Povrchová úprava
    černěno
  • Průměr kroužku
    9.5 mm
Body vázací - závěsná oka 2200.0 kg 151.4 mm M20-2.5 30.0 mm černá

10395981

Cenové rozmezí
8 704,433 Kč - 8 704,433 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Závit šroubu
    M20-2.5
  • Nosnost
    2200.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel legovaná
  • Povrchová úprava
    černěno
  • Průměr kroužku
    19.0 mm
Body vázací - závěsná oka 225.0 kg 84.8 mm M10-1.5 17.0 mm přírodní

10396025

Cenové rozmezí
18 706,4194 Kč - 18 706,4194 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Závit šroubu
    M10-1.5
  • Nosnost
    225.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 300
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Průměr kroužku
    9.5 mm
Body vázací - závěsná oka 1100.0 kg 151.4 mm M20-2.5 30.0 mm přírodní

10396063

Cenové rozmezí
23 017,3043 Kč - 23 017,3043 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Závit šroubu
    M20-2.5
  • Nosnost
    1100.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 300
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Průměr kroužku
    19.0 mm
Body vázací - závěsná oka 400.0 kg 103.0 mm M8 21.0 mm černá

10396155

Cenové rozmezí
4 764,3055 Kč - 4 764,3055 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Závit šroubu
    M8
  • Nosnost
    400.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel kovaná legovaná
  • Povrchová úprava
    černěno
  • Průměr kroužku
    11.1 mm
Body vázací - závěsná oka 1050.0 kg 159.9 mm M12 25.0 mm černá

10396193

Cenové rozmezí
5 771,8962 Kč - 5 771,8962 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Závit šroubu
    M12
  • Nosnost
    1050.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel kovaná legovaná
  • Povrchová úprava
    černěno
  • Průměr kroužku
    19.1 mm
Body vázací - závěsná oka 1900.0 kg 159.9 mm M16 25.0 mm černá

10396230

Cenové rozmezí
5 980,4507 Kč - 5 980,4507 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Závit šroubu
    M16
  • Nosnost
    1900.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel kovaná legovaná
  • Povrchová úprava
    černěno
  • Průměr kroužku
    19.1 mm
Body vázací - závěsná oka 2200.0 kg 199.6 mm M20 25.0 mm černá

10396278

Cenové rozmezí
6 748,1534 Kč - 6 748,1534 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Závit šroubu
    M20
  • Nosnost
    2200.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel kovaná legovaná
  • Povrchová úprava
    černěno
  • Průměr kroužku
    19.1 mm
Body vázací - závěsná oka 4200.0 kg 215.2 mm M24 28.0 mm černá

10396315

Cenové rozmezí
13 055,2411 Kč - 13 055,2411 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Závit šroubu
    M24
  • Nosnost
    4200.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel kovaná legovaná
  • Povrchová úprava
    černěno
  • Průměr kroužku
    25.4 mm
Body vázací - závěsná oka 1050.0 kg 140.4 mm M12-1.75 19.0 mm černá

10395967

Cenové rozmezí
8 559,9536 Kč - 8 559,9536 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Závit šroubu
    M12-1.75
  • Nosnost
    1050.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel legovaná
  • Povrchová úprava
    černěno
  • Průměr kroužku
    19.0 mm
Body vázací - závěsná oka 4200.0 kg 199.8 mm M24-3.0 34.0 mm černá

10396001

Cenové rozmezí
18 700,73 Kč - 18 700,73 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Závit šroubu
    M24-3.0
  • Nosnost
    4200.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel legovaná
  • Povrchová úprava
    černěno
  • Průměr kroužku
    25.4 mm
Body vázací - závěsná oka 950.0 kg 145.4 mm M16-2.0 24.0 mm přírodní

10396049

Cenové rozmezí
22 634,2199 Kč - 22 634,2199 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Závit šroubu
    M16-2.0
  • Nosnost
    950.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 300
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Průměr kroužku
    19.0 mm
Body vázací - závěsná oka 2100.0 kg 199.8 mm M24-3.0 34.0 mm přírodní

10396087

Cenové rozmezí
36 311,1365 Kč - 36 311,1365 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Závit šroubu
    M24-3.0
  • Nosnost
    2100.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 300
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Průměr kroužku
    25.4 mm
Body vázací - závěsná oka 450.0 kg 108.0 mm M10 26.0 mm černá

10396179

Cenové rozmezí
4 764,3055 Kč - 4 764,3055 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Závit šroubu
    M10
  • Nosnost
    450.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel kovaná legovaná
  • Povrchová úprava
    černěno
  • Průměr kroužku
    11.1 mm
Body vázací - závěsná oka 1050.0 kg 206.6 mm M12 32.0 mm černá

10396216

Cenové rozmezí
6 493,4006 Kč - 6 493,4006 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Závit šroubu
    M12
  • Nosnost
    1050.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel kovaná legovaná
  • Povrchová úprava
    černěno
  • Průměr kroužku
    19.1 mm
Body vázací - závěsná oka 1900.0 kg 206.6 mm M16 32.0 mm černá

10396254

Cenové rozmezí
6 493,4006 Kč - 6 493,4006 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Závit šroubu
    M16
  • Nosnost
    1900.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel kovaná legovaná
  • Povrchová úprava
    černěno
  • Průměr kroužku
    19.1 mm
Body vázací - závěsná oka 2200.0 kg 212.6 mm M20 38.0 mm černá

10396292

Cenové rozmezí
6 748,1534 Kč - 6 748,1534 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Závit šroubu
    M20
  • Nosnost
    2200.0 kg
  • Materiál (podrobně)
    ocel kovaná legovaná
  • Povrchová úprava
    černěno
  • Průměr kroužku
    19.1 mm