10396223
497688
Množství | Jednotková cena |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Závit šroubu | M16 |
---|---|
Nosnost | 1900.0 kg |
Nosnost | 1900.0 kg |
Materiál (podrobně) | ocel kovaná legovaná |
Povrchová úprava | černěno |
Průměr kroužku | 19.1 mm |
Průměr kroužku | 0.752 in |
Celková výška | 7.858 in |
Celková výška | 199.6 mm |
Průměr základny | 1.89 in |
Průměr základny | 48.0 mm |
Průměr těla | 48.0 mm |
Průměr těla | 1.89 in |
Délka šroubu | 3.102 in |
Délka šroubu | 78.8 mm |
Celková šířka | 88.9 mm |
Celková šířka | 3.5 in |
Vnitřní výška kroužku | 4.004 in |
Vnitřní výška kroužku | 101.7 mm |
Vnější šířka oka | 3.5 in |
Vnější šířka oka | 88.9 mm |
Délka závitu | 0.984 in |
Délka závitu | 25.0 mm |
Maximální utahovací moment | 80.0 Nm |
Maximální utahovací moment | 80.0 Nm |
Barva | černá |
Typ kroužku | závěsné/zvedací |
Bezpečnostní prvek | 5:1 |
Celní nomenklatura | 7318190090 |
Výška těla | 174.6 mm |
Výška těla | 6.874 in |