10396308
497696
| Množství | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Závit šroubu | M20 |
|---|---|
| Nosnost | 3000.0 kg |
| Nosnost | 3000.0 kg |
| Materiál (podrobně) | ocel kovaná legovaná |
| Povrchová úprava | černěno |
| Průměr kroužku | 1 in |
| Průměr kroužku | 25.4 mm |
| Celková výška | 8.472 in |
| Celková výška | 215.2 mm |
| Průměr základny | 71.4 mm |
| Průměr základny | 2.811 in |
| Průměr těla | 71.4 mm |
| Průměr těla | 2.811 in |
| Délka šroubu | 3.941 in |
| Délka šroubu | 100.1 mm |
| Celková šířka | 5.098 in |
| Celková šířka | 129.5 mm |
| Vnitřní výška kroužku | 3.531 in |
| Vnitřní výška kroužku | 89.7 mm |
| Vnější šířka oka | 5.098 in |
| Vnější šířka oka | 129.5 mm |
| Délka závitu | 28.0 mm |
| Délka závitu | 1.102 in |
| Maximální utahovací moment | 135.0 Nm |
| Maximální utahovací moment | 135.0 Nm |
| Barva | černá |
| Typ kroužku | závěsné/zvedací |
| Bezpečnostní prvek | 5:1 |
| Celní nomenklatura | 7318190090 |
| Výška těla | 7.37 in |
| Výška těla | 187.2 mm |