Menu Vyhledávání

Nýty šroubovací - plastové

Skladem

Plastové šroubovací nýty jsou rychloupínací spojovací prvky, vhodné pro bezpečnostní panely a komponenty, které je třeba vyměnit ve spěchu. Mohou být snadno instalovány, utaženy, uvolněny a odstraněny pomocí křížového šroubováku.

V sortimentu jsou také šroubovací nýty, které jsou vyrobené z nylonu 6/6 s křížovou drážkou pro snadnou montáž či demontáž. Jsou ideální k použití při instalaci v elektrických a elektronických zařízeních díky dobrým elektroizolačním vlastnostem. Řada z polyamidu se rozšiřuje o vysokopevnostní varianty vyrobené z houževnatého polyamidu, které jsou nabízeny s výběrem materiálu čepu. Možnost použití acetalového čepu je ideální pro pevné nebo duté materiály, včetně dřeva, betonu, kovu, plastu, dlaždic nebo malty. Varianta pozinkované oceli poskytuje vynikající tepelnou a elektrickou izolaci, stejně jako vysokou odtrhovací sílu. K dispozici jsou také možnosti vyrobené z polyamidu 6, které jsou vhodné pro větší průměry otvorů a nabízejí vysokou retenční sílu.

  • Rychlá a snadná instalace
  • Vysoká pevnost a všestrannost
  • Barvy: bílá, černá a přírodní
  • Typy hlav: kulaté, zešikmené a hříbovité
  • Typy s křížovou a plochou drážkou


Produktová řada: SR1962

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 38
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar hlavy nýtu Výška hlavy Průměr otvoru Průměr hlavy Provedení Tloušťka panelu Drážka Koupit
5,5728 Kč - 7,7128 Kč 81750 Skladem
zešikmené
1.3 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
2.0 - 8.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
6,5782 Kč - 9,1204 Kč 15750 Skladem
zešikmené
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
12,2802 Kč - 12,5388 Kč 13000 Skladem
zešikmené
3.9 mm
5.0 mm
12.0 mm
1
1.5 - 6.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
6,5782 Kč - 9,1204 Kč 11750 Skladem
zešikmené
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
7,2388 Kč - 7,2388 Kč 6500 Skladem
zešikmené
3.0 mm
6.4 mm
15.1 mm
1
3.2 - 4.4 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
5,07 Kč - 7,009 Kč 89500 Skladem
zešikmené
1.2 mm
5.0 mm
12.5 mm
1
2.0 - 7.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
6,0755 Kč - 8,4022 Kč 2000 Skladem
zešikmené
1.4 mm
7.0 mm
17.5 mm
1
3.0 - 9.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
5,07 Kč - 7,009 Kč 18750 Skladem
zešikmené
1.2 mm
5.0 mm
12.5 mm
1
2.0 - 7.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
6,3627 Kč - 8,8188 Kč 44500 Skladem
zešikmené
1.5 mm
5.0 mm
12.0 mm
1
4.0 - 7.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
10303245 6,1472 Kč - 7,282 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zešikmené
1.4 mm
10.6 mm
21.5 mm
1
5.0 - 14.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
6,4346 Kč - 7,6123 Kč 5000 Skladem
zešikmené
1.4 mm
9.8 mm
16.5 mm
2
4.0 - 10.5 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
6,0755 Kč - 8,4022 Kč 76350 Skladem
zešikmené
1.4 mm
7.0 mm
17.5 mm
1
3.0 - 9.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
7,641 Kč - 10,5854 Kč 12000 Skladem
zešikmené
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
5,5728 Kč - 7,7128 Kč 265500 Skladem
zešikmené
1.3 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
2.0 - 8.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
7,0665 Kč - 9,7954 Kč 4000 Skladem
zešikmené
1.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
1
4.0 - 7.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zešikmené
2.8 mm
4.8 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Hlava s drážkou
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
3.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Hlava s drážkou
1000 Skladem
zešikmené
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Hlava s drážkou
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zešikmené
2.8 mm
4.8 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Hlava s drážkou
550 Skladem
kulaté
3.2 mm
6.4 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 2
Nýty šroubovací 8.0 mm (PT) přírodní

10082133

Cenové rozmezí
7,7128 Kč - 5,5728 Kč

Skladové zásoby
81750 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    2.0 - 8.0 mm
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka ukotvení
    10.7 mm
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
Nýty šroubovací 10.0 mm (PT) přírodní

10082171

Cenové rozmezí
9,1204 Kč - 6,5782 Kč

Skladové zásoby
15750 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    3.0 - 10.0 mm
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka ukotvení
    13.5 mm
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
Nýty šroubovací 6.0 mm (PT) černá

10036396

Cenové rozmezí
12,5388 Kč - 12,2802 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    1.5 - 6.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka ukotvení
    11.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
Nýty šroubovací 10.0 mm (PT) černá

10082188

Cenové rozmezí
9,1204 Kč - 6,5782 Kč

Skladové zásoby
11750 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    3.0 - 10.0 mm
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka ukotvení
    13.5 mm
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
Nýty šroubovací 4.4 mm (PT) černá

10036419

Cenové rozmezí
7,2388 Kč - 7,2388 Kč

Skladové zásoby
6500 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    3.2 - 4.4 mm
  • Průměr hlavy
    15.1 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka ukotvení
    12.7 mm
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
Nýty šroubovací 7.0 mm (PT) přírodní

10082119

Cenové rozmezí
7,009 Kč - 5,07 Kč

Skladové zásoby
89500 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    2.0 - 7.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.5 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
  • Délka ukotvení
    9.6 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
Nýty šroubovací 9.0 mm (PT) přírodní

10082157

Cenové rozmezí
8,4022 Kč - 6,0755 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    3.0 - 9.0 mm
  • Průměr hlavy
    17.5 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Délka ukotvení
    12.1 mm
  • Průměr otvoru
    7.0 mm
Nýty šroubovací 7.0 mm (PT) černá

10082126

Cenové rozmezí
7,009 Kč - 5,07 Kč

Skladové zásoby
18750 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    2.0 - 7.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.5 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
  • Délka ukotvení
    9.6 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
Nýty šroubovací 7.0 mm (PT) černá

10082065

Cenové rozmezí
8,8188 Kč - 6,3627 Kč

Skladové zásoby
44500 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    4.0 - 7.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka ukotvení
    11.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
Nýty šroubovací 14.0 mm (PT) polyamid 6.6 černá

10303245

Cenové rozmezí
7,282 Kč - 6,1472 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    5.0 - 14.0 mm
  • Průměr hlavy
    21.5 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Délka ukotvení
    28.0 mm
  • Průměr otvoru
    10.6 mm
Nýty šroubovací 10.5 mm (PT) polyamid 6.6 černá

10303252

Cenové rozmezí
7,6123 Kč - 6,4346 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    4.0 - 10.5 mm
  • Průměr hlavy
    16.5 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Délka ukotvení
    21.0 mm
  • Průměr otvoru
    9.8 mm
Nýty šroubovací 9.0 mm (PT) černá

10082164

Cenové rozmezí
8,4022 Kč - 6,0755 Kč

Skladové zásoby
76350 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    3.0 - 9.0 mm
  • Průměr hlavy
    17.5 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Délka ukotvení
    12.1 mm
  • Průměr otvoru
    7.0 mm
Nýty šroubovací 10.0 mm (PT) černá

10082089

Cenové rozmezí
10,5854 Kč - 7,641 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    3.0 - 10.0 mm
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka ukotvení
    14.0 mm
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
Nýty šroubovací 8.0 mm (PT) černá

10082140

Cenové rozmezí
7,7128 Kč - 5,5728 Kč

Skladové zásoby
265500 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    2.0 - 8.0 mm
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka ukotvení
    10.7 mm
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
Nýty šroubovací 7.0 mm (PT) černá

10082072

Cenové rozmezí
9,7954 Kč - 7,0665 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    4.0 - 7.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka ukotvení
    11.0 mm
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
Nýty šroubovací 4.8 mm 4.8 mm (PT) ocel; polyamid bílá

10308813


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    4.8 mm
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Průměr hlavy
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Délka ukotvení
    19.1 mm
Nýty šroubovací 4.8 mm 4.8 mm (PT) polyamid bílá

10308776


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    4.8 mm
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Průměr hlavy
    11.1 mm
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Délka ukotvení
    25.4 mm
Nýty šroubovací 6.4 mm 6.4 mm (PT) ocel; polyamid bílá

10308851


Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    6.4 mm
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Průměr hlavy
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Délka ukotvení
    38.1 mm
Nýty šroubovací 4.8 mm 4.8 mm (PT) ocel; polyamid bílá

10308820


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    4.8 mm
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Průměr hlavy
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Délka ukotvení
    25.4 mm
Nýty šroubovací 6.4 mm 6.4 mm (PT) ocel; polyamid bílá

10308783


Skladové zásoby
550 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    6.4 mm
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Průměr hlavy
    11.1 mm
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Délka ukotvení
    19.1 mm