Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Magnetické západky jsou montovány do otvoru vyhloubeného v rámu. Řada zahrnuje zacvakávací provedení pro rychlou montáž nebo provedení pro montáž pomocí šroubu pro pevnější uchycení. Pro různé tloušťky stěny, různé úrovně magnetické síly.
Produktová řada: SR5427
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Barva | Celková šířka | Materiál (podrobně) | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,9573 Kč - 118,742 Kč | 10 Skladem |
1.563 in
39.7 mm
|
černá
|
0.374 in
9.5 mm
|
polypropylen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 162,3562 Kč - 162,3562 Kč | 10 Skladem |
2.303 in
58.5 mm
|
bílá
|
0.433 in
11.0 mm
|
polypropylen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 105,2789 Kč - 105,2789 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.563 in
39.7 mm
|
bílá
|
0.374 in
9.5 mm
|
polypropylen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 105,2523 Kč - 105,2523 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.563 in
39.7 mm
|
bílá
|
0.374 in
9.5 mm
|
polypropylen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 61,9851 Kč - 61,9851 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.929 in
23.6 mm
|
bílá
|
0.303 in
7.7 mm
|
polypropylen
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 125,8986 Kč - 185,5348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.157 in
54.8 mm
|
černá
|
0.492 in
12.5 mm
|
polystyren
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 10201695 | 60,812 Kč - 120,2743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.953 in
24.2 mm
|
bílá
|
0.953 in
24.2 mm
|
ABS
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
| 83,709 Kč - 165,4728 Kč | 200 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 71,6544 Kč - 71,6544 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.496 in
12.6 mm
|
černá
|
0.228 in
5.8 mm
|
acetal (POM)
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 51,9573 Kč - 118,742 Kč | 1 Skladem |
1.563 in
39.7 mm
|
bílá
|
0.374 in
9.5 mm
|
polypropylen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 110,1969 Kč - 285,7471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.303 in
58.5 mm
|
černá
|
0.433 in
11.0 mm
|
polypropylen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 161,6729 Kč - 161,6729 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.303 in
58.5 mm
|
černá
|
0.433 in
11.0 mm
|
polypropylen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 104,1185 Kč - 104,1185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.563 in
39.7 mm
|
černá
|
0.374 in
9.5 mm
|
polypropylen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 98,2764 Kč - 98,2764 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.929 in
23.6 mm
|
černá
|
0.303 in
7.7 mm
|
polypropylen
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 47,7321 Kč - 105,7188 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.555 in
39.5 mm
|
bílá
|
0.394 in
10.0 mm
|
polystyren
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 301,9132 Kč - 596,7748 Kč | 200 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 57,9562 Kč - 64,3958 Kč | 180 Skladem |
0.953 in
24.2 mm
|
černá
|
0.953 in
24.2 mm
|
ABS
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 81,6871 Kč - 186,157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.303 in
58.5 mm
|
černá
|
0.433 in
11.0 mm
|
polypropylen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 35,6582 Kč - 54,9137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.004 in
25.5 mm
|
bílá
|
0.378 in
9.6 mm
|
polystyren
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 144,5072 Kč - 285,7471 Kč | 154 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
bílá
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi