Menu Vyhledávání

Západky magnetické 10.0 mm 40.0 mm 4.5 kg-f černá

Nové objednací číslo:

10201688

Staré objednací číslo:

1222622

200 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 199 596,7748 Kč
200 + 301,9132 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

596,77 Kč

1 x 596,7748 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková výška 13.5 mm
Celková délka 40.0 mm
Celková šířka 10.0 mm
Materiál pouzdra (podrobně) ABS
Materiál pouzdra ABS
Barva černá
Druh příslušenství montáž zacvaknutím
Materiál (podrobně) ABS
Materiál magnetu Neodymový
Způsob montáže zacvaknutím
Celní nomenklatura 8302420090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás