Menu Vyhledávání

Západky magnetické 5.8 mm 12.6 mm černá

Nové objednací číslo:

10435274

Staré objednací číslo:

495244

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 + 71,6544 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

3 582,72 Kč

50 x 71,6544 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková výška 10.2 mm
Celková délka 12.6 mm
Celková šířka 5.8 mm
Materiál pouzdra (podrobně) acetal (POM)
Materiál pouzdra acetal (POM)
Barva černá
Druh příslušenství montáž zacvaknutím
Materiál (podrobně) acetal (POM)
Způsob montáže zacvaknutím
Celní nomenklatura 8505119099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás