Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento sortiment madel a rukojetí má celokovovou konstrukci. Pravoúhlý tvar má zaoblená ramena a na jejich základně jsou montážní otvory se závitem. Jednodílná konstrukce je hladká, pevná a odolná. Tato madla a rukojeti sou vysoce kvalitním dokončovacím prvkem pro finální výrobek s možností montáže na zadní stranu nebo na stranu obsluhy.
Tyto rukojeti mají hezký design a ergonomický tvar písmene U, který působí čistým a úhledným dojmem. Lze je použít v různých odvětvích, např. u krytování strojů, skladovacích jednotek a přístupových panelů.
Každá rukojeť je dodávána s koncovými podložkami, krytkami, šrouby a podložkami – pokud jsou k dispozici.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Rozteč montážních otvorů | Materiál rukojeti | Způsob montáže | Provedení rukojeti | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 676,7842 Kč - 1 309,9936 Kč | 4 Skladem |
M5 x 10
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
|
|
||
| 453,1278 Kč - 510,4259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
5.039 in
128.0 mm
|
hliník
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Nakloněný technický nábytek a vybavení
|
||
| 350,6215 Kč - 394,9372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
4.409 in
112.0 mm
|
hliník
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Nakloněný technický nábytek a vybavení
|
||
| 735,3374 Kč - 735,3374 Kč | 10 Skladem |
M5 x 10
|
7.087 in
180.0 mm
|
|
|
|
||
| 10193631 | 498,2383 Kč - 561,2259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
hliník
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Nakloněný technický nábytek a vybavení
|
|
| 10254240 | 564,3634 Kč - 564,3634 Kč | 2 Skladem |
M5 x 10
|
3.386 in
86.0 mm
|
|
|
|
|
| 361,8887 Kč - 407,6547 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
hliník
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Nakloněný technický nábytek a vybavení
|
||
| 1 307,5838 Kč - 1 307,5838 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
vnitřní závit; montáž zezadu
|
Sklopné
|
||
| 1 346,0063 Kč - 1 346,0063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
7.087 in
180.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
vnitřní závit; montáž zezadu
|
Sklopné
|
||
| 1 646,4794 Kč - 1 646,4794 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
hliník
|
Otvor se závitem;Strana obsluhy
|
Nakloněný trubkový
|
||
| 883,9445 Kč - 883,9445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
4.724 in
120.0 mm
|
ocel
|
vnitřní závit; montáž zezadu
|
Sklopné
|
||
| 931,9826 Kč - 931,9826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
7.087 in
180.0 mm
|
ocel
|
vnitřní závit; montáž zezadu
|
Sklopné
|
||
| 1 685,7869 Kč - 1 685,7869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
hliník
|
Threaded Hole
|
trubkový
|
||
| 854,2525 Kč - 854,2525 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
hliník
|
vnitřní závit; montáž zezadu
|
Nakloněný trubkový
|
||
| 924,9955 Kč - 924,9955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
hliník
|
Otvor se závitem;Strana obsluhy
|
Nakloněný trubkový
|
||
| 1 033,3159 Kč - 1 033,3159 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
hliník
|
Otvor se závitem;Strana obsluhy
|
Nakloněný trubkový
|
||
| 863,8548 Kč - 863,8548 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
hliník
|
Otvor se závitem;Strana obsluhy
|
Nakloněný trubkový
|
||
| 938,098 Kč - 938,098 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
hliník
|
Otvor se závitem;Strana obsluhy
|
Nakloněný trubkový
|
||
| 1 053,4055 Kč - 1 053,4055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
hliník
|
Otvor se závitem;Strana obsluhy
|
Nakloněný trubkový
|
||
| 1 139,8663 Kč - 1 139,8663 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
hliník
|
Otvor se závitem;Strana obsluhy
|
Nakloněný trubkový
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi