Menu Vyhledávání

Madla šikmá 128.0 mm M8 hliník černá

Madlo je celokovové. Pravoúhlý tvar v vnitřním závitem má zaoblená ramena s montážními otvory se závitem na jejich základně. Zajišťuje čistý a úhledný vzhled a lze použít na kryty strojních zařízení, u skladovacích jednotek a na přístupových panelech. Přírodní barva, vyrobeno z hliníku.
Nové objednací číslo:

10193617

Staré objednací číslo:

1220489

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
2 - 39 510,4259 Kč
40 + 453,1278 Kč
Standardní balení: 2

Objednávejte násobky 2

Cena celkem:

1 020,85 Kč

2 x 510,4259 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení rukojeti Nakloněný technický nábytek a vybavení
Velikost závitu M8
Materiál rukojeti hliník
Způsob montáže Rear Threaded Blind Hole
Celní nomenklatura 7616999099
Rozteč montážních otvorů 128.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás