Menu Vyhledávání

Madla šikmá 112.0 mm M6 hliník černá

Madlo je celokovové. Pravoúhlý tvar v vnitřním závitem má zaoblená ramena s montážními otvory se závitem na jejich základně. Zajišťuje čistý a úhledný vzhled a lze použít na kryty strojních zařízení, u skladovacích jednotek a na přístupových panelech. Přírodní barva, vyrobeno z hliníku.
Nové objednací číslo:

10193594

Staré objednací číslo:

1220487

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
2 - 39 394,9372 Kč
40 + 350,6215 Kč
Standardní balení: 2

Objednávejte násobky 2

Cena celkem:

789,87 Kč

2 x 394,9372 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení rukojeti Nakloněný technický nábytek a vybavení
Velikost závitu M6
Materiál rukojeti hliník
Způsob montáže Rear Threaded Blind Hole
Celní nomenklatura 7616999099
Rozteč montážních otvorů 112.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás