Madla bezpečnostní - plná jsou určena k montáži na zásuvky, skříně, nábytek a na otočné nebo posuvné dveře. K dispozici je možnost výběru vlastního profilu s označením nebo prázdného profilu. Tento sortiment umožňuje volbu mezi vlastním profilem s označením nebo prázdným profilem.
Na horní straně aplikace mají plochý tvar písmene L pro snadné uchopení. Dodávají se s černými koncovkami na každé straně. Snadno se instalují a demontují pomocí nářadí. Snadno splynou se světlým i tmavým nábytkem, dveřmi nebo skříněmi.
Produktová řada: SR6513
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Barva | Povrchová úprava | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 262,6182 Kč - 262,6182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.874 in
200.0 mm
|
černá
|
bez povrchové úpravy
|
||
| 214,5537 Kč - 214,5537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
černá
|
bez povrchové úpravy
|
||
| 172,2611 Kč - 172,2611 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
černá
|
bez povrchové úpravy
|
||
| 326,7176 Kč - 326,7176 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.874 in
200.0 mm
|
přírodní
|
bez povrchové úpravy
|
||
| 259,4219 Kč - 259,4219 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
přírodní
|
bez povrchové úpravy
|
||
| 448,4839 Kč - 448,4839 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.874 in
200.0 mm
|
přírodní
|
bez povrchové úpravy
|
||
| 205,5853 Kč - 205,5853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
přírodní
|
bez povrchové úpravy
|
||
| 391,4377 Kč - 391,4377 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
přírodní
|
bez povrchové úpravy
|
||
| 341,4579 Kč - 341,4579 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
přírodní
|
bez povrchové úpravy
|
||
| 311,555 Kč - 356,0007 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.874 in
200.0 mm
|
černá
|
plastový povlak; s texturou
|
||
| 394,1611 Kč - 450,6739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.811 in
300.0 mm
|
černá
|
plastový povlak; s texturou
|
||
| 581,1131 Kč - 654,5634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.685 in
500.0 mm
|
černá
|
plastový povlak; s texturou
|
||
| 237,1687 Kč - 271,3188 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
černá
|
plastový povlak; s texturou
|
||
| 312,0311 Kč - 356,9666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.843 in
250.0 mm
|
černá
|
plastový povlak; s texturou
|
||
| 477,0937 Kč - 537,3885 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.748 in
400.0 mm
|
černá
|
plastový povlak; s texturou
|
||
| 250,4715 Kč - 282,1342 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.331 in
110.0 mm
|
černá
|
plastový povlak; s texturou
|
||
| 241,0432 Kč - 275,34 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
přírodní
|
Eloxovaný
|
||
| 478,7718 Kč - 547,6021 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.748 in
400.0 mm
|
přírodní
|
Eloxovaný
|
||
| 254,4963 Kč - 286,6535 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.331 in
110.0 mm
|
přírodní
|
Eloxovaný
|
||
| 219,4034 Kč - 247,1251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.331 in
110.0 mm
|
černá
|
plastový povlak; s texturou