Menu Vyhledávání

Madla ochranná 110.0 mm M6 12.0 mm hliník černá

Madla bezpečnostní – plná jsou určena k montáži na zásuvky, skříně, nábytek a na posuvné dveře. Vyznačují se jedinečným tvarem L a černou povrchovou úpravou. Montáž se provádí pomocí kanálu pro šrouby M6. Dodává se včetně bloku pro popis a snadno se instaluje. Černá barva, vyrobeno z hliníkového materiálu.
Nové objednací číslo:

10629277

Staré objednací číslo:

1220545

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 2

Objednávejte násobky 2

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Povrchová úprava plastový povlak; s texturou
Materiál hliník
Typ S blokem pro popis
Šířka příruby 13.0 mm
Celková výška 36.0 mm
Celková délka 110.0 mm
Délka závitu 12.0 mm
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás