Menu Vyhledávání

Madla ochranná M5 46.0 mm (H) 200.0 mm (L) hliník

Madla ochranná jsou určena k montáži na zásuvky, skříně a nábytek. Mají plochý tvar písmene L, který vystupuje ze skříňky pro snadné uchopení. Obsahuje blok pro popis a snadno se instaluje. Černá barva, vyrobeno z hliníkového materiálu.
Nové objednací číslo:

20060428

Staré objednací číslo:

0835246200E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 270,4968 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 40

Cena celkem:

270,50 Kč

1 x 270,4968 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Materiál hliník
Typ S blokem pro popis
Šířka příruby 3.0 mm
Celková výška 46.0 mm
Celková délka 200.0 mm
Celní nomenklatura 8302420090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás