Madla bezpečnostní - plná jsou určena k montáži na zásuvky, skříně, nábytek a na otočné nebo posuvné dveře. K dispozici je možnost výběru vlastního profilu s označením nebo prázdného profilu. Tento sortiment umožňuje volbu mezi vlastním profilem s označením nebo prázdným profilem.
Na horní straně aplikace mají plochý tvar písmene L pro snadné uchopení. Dodávají se s černými koncovkami na každé straně. Snadno se instalují a demontují pomocí nářadí. Snadno splynou se světlým i tmavým nábytkem, dveřmi nebo skříněmi.
Produktová řada: SR6513
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Barva | Povrchová úprava | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
391,4377 Kč - 391,4377 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
přírodní
|
bez povrchové úpravy
|
||
341,4579 Kč - 341,4579 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
přírodní
|
bez povrchové úpravy
|
||
262,6182 Kč - 262,6182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.874 in
200.0 mm
|
černá
|
bez povrchové úpravy
|
||
205,5853 Kč - 205,5853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
přírodní
|
bez povrchové úpravy
|
||
214,5537 Kč - 214,5537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
černá
|
bez povrchové úpravy
|
||
326,7176 Kč - 326,7176 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.874 in
200.0 mm
|
přírodní
|
bez povrchové úpravy
|
||
259,4219 Kč - 259,4219 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
přírodní
|
bez povrchové úpravy
|
||
448,4839 Kč - 448,4839 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.874 in
200.0 mm
|
přírodní
|
bez povrchové úpravy
|
||
172,2611 Kč - 172,2611 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
černá
|
bez povrchové úpravy
|
||
286,8183 Kč - 323,0689 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
černá
|
plastový povlak; s texturou
|
||
219,4034 Kč - 247,1251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.331 in
110.0 mm
|
černá
|
plastový povlak; s texturou
|
||
301,066 Kč - 339,1175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.874 in
200.0 mm
|
černá
|
plastový povlak; s texturou
|
||
390,0661 Kč - 439,3822 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.811 in
300.0 mm
|
černá
|
plastový povlak; s texturou
|
||
520,8564 Kč - 595,1251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.685 in
500.0 mm
|
černá
|
plastový povlak; s texturou
|
||
345,3756 Kč - 394,6372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.843 in
250.0 mm
|
černá
|
plastový povlak; s texturou
|
||
515,0367 Kč - 580,1615 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.748 in
400.0 mm
|
černá
|
plastový povlak; s texturou
|
||
551,5623 Kč - 630,2653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.685 in
500.0 mm
|
přírodní
|
Eloxovaný
|
||
477,0937 Kč - 537,3885 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.748 in
400.0 mm
|
černá
|
plastový povlak; s texturou
|
||
250,4715 Kč - 282,1342 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.331 in
110.0 mm
|
černá
|
plastový povlak; s texturou
|
||
352,6131 Kč - 402,8544 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.843 in
250.0 mm
|
přírodní
|
Eloxovaný