These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: polyamid 6.6 se skelným vláknem, teflon (PTFE), polyamid 6.6, AFRP, teflon (PTFE), polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE), PA66 Barva: černá, přírodní Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr hřídele | Vnější průměr příruby | Flanged | Celková délka | Průměr otvoru hřídele | Délka hřídele | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,7936 Kč - 56,1128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 129,475 Kč - 182,785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 115,8233 Kč - 178,7969 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 123,8274 Kč - 174,8506 Kč | 280 Skladem |
1.535 in
39.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 165,9958 Kč - 206,2815 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.732 in
44.0 mm
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 261,7808 Kč - 325,2843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 29,7297 Kč - 52,4732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 15,4087 Kč - 33,9549 Kč | 2100 Skladem |
0.791 in
20.1 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
|
||
| 30,3154 Kč - 53,4912 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 16,1617 Kč - 26,2855 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 10,2492 Kč - 22,6041 Kč | 1900 Skladem |
0.87 in
22.1 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
||
| 30,9011 Kč - 54,537 Kč | 10 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 5,4244 Kč - 8,8129 Kč | 8900 Skladem |
0.358 in
9.1 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 7,8507 Kč - 14,3489 Kč | 24800 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 14,7114 Kč - 23,9009 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 5,2292 Kč - 9,5659 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| 19,1319 Kč - 30,1201 Kč | 900 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 7,8507 Kč - 14,3489 Kč | 11900 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 8,3109 Kč - 15,1577 Kč | 4900 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 11,6018 Kč - 18,8809 Kč | 10700 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm