These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: polyamid 6.6 se skelným vláknem, teflon (PTFE), polyamid 6.6, AFRP, teflon (PTFE), polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE), PA66 Barva: černá, přírodní Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr hřídele | Vnější průměr příruby | Příruba | Celková délka | Průměr otvoru hřídele | Délka hřídele | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45,9612 Kč - 75,2028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ano
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
18,3928 Kč - 30,1062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ano
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
56,5033 Kč - 92,4522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Ano
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
19,7594 Kč - 32,3513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Ano
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
8,8408 Kč - 17,6817 Kč | 1630 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ano
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
25,2395 Kč - 50,4792 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ano
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
48,8198 Kč - 97,6954 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Ano
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
16,0082 Kč - 32,0445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ano
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
16,6357 Kč - 33,2577 Kč | 850 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Ano
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
17,8489 Kč - 35,7259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Ano
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
11,5181 Kč - 22,9945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ano
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
11,058 Kč - 17,9745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ano
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
45,752 Kč - 91,4901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Ano
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
121,1362 Kč - 190,329 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Ano
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
40,0068 Kč - 80,0276 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ano
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
41,4432 Kč - 82,9421 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Ano
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
100,7632 Kč - 158,3402 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Ano
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
8,6176 Kč - 15,7154 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ano
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
19,7594 Kč - 32,3513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ano
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
24,64 Kč - 40,3554 Kč | 10 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ano
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm