Vodicí lišty ke kartám se používají pro uchycení desek s plošnými spoji v omezeném prostoru, například v rámových systémech. Vodicí lišty slouží k vodorovné montáži desek plošných spojů do zařízení. Různý způsob montáže a uchycení.
Produktová řada: SRRN
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Přípustná tloušťka panelu | Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,1982 Kč - 69,3044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 22,588 Kč - 22,588 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 24,9759 Kč - 24,9759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 26,1739 Kč - 26,1739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 15,0601 Kč - 15,0601 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 23,8508 Kč - 23,8508 Kč | 4 Skladem |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 60,1752 Kč - 90,0164 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 31,8632 Kč - 31,8632 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 17,7095 Kč - 17,7095 Kč | 500 Skladem |
6.461 in
164.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 27,4289 Kč - 27,4289 Kč | 600 Skladem |
8.5 in
215.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 25,2781 Kč - 25,2781 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 13,5401 Kč - 13,5401 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4 in
101.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 14,7254 Kč - 14,7254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6 in
152.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 28,3652 Kč - 28,3652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5 in
114.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 31,2217 Kč - 31,2217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.925 in
99.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
| 16,5521 Kč - 20,1359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.925 in
99.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
| 13,7911 Kč - 13,7911 Kč | 497 Skladem |
2.5 in
63.5 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 19,7733 Kč - 23,3292 Kč | 786 Skladem |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 24,3332 Kč - 24,3332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 24,361 Kč - 24,361 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.201 in
55.9 mm